Нагревателни рогозки, DEVIcomfort™ 150T, 150 W/m², 5.00 m², Захранващо напрежение [V] AC: 230
140F1707
Тип кабел: Двупроводен кабел, Комплект аксесоари: DEVIreg™ Opti, Ширина на рогозката [m]: 0.5, Дължина на рогозката [m]: 10.00
Тип кабел: Двупроводен кабел, Комплект аксесоари: DEVIreg™ Opti, Ширина на рогозката [m]: 0.5, Дължина на рогозката [m]: 10.00
Бруто тегло | 3.65 Kg |
Нето тегло | 3.614 Kg |
Volume | 22.739 Liter |
EAN | 5703466243251 |
Бруто тегло | 3.65 Kg |
Нето тегло | 3.614 Kg |
Volume | 22.739 Liter |
EAN | 5703466243251 |
2-полюсен прекъсвач | Не |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIcomfort 150T 750W 230V 0.5x10m OPTI |
DIN монтиране | Не |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UNSPSC CODE | 40101830 |
UV защитено | Не |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Активен товар макс [A] | 15 A |
Без олово | Да |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
Височина опаковка [mm] | 590 mm |
Външна изолация | PVC |
Гаранция [Година] | 20 |
Група продукти | Heating Mats |
Дебелина опаковка [mm] | 220 mm |
Диаметър на кабел [mm] | 4 mm |
Дължина на рогозката [m] | 10 m |
Дължина на студен свързващ проводник [m] | 2.3 m |
Екраниране на кабел | Алуфолио 100% |
Елемент IP клас | IPX7 |
Захранващо напрежение [V] AC | 230 V |
Защита от замръзване [°C] | 5 °C |
Зона на покритие [m²] | 5 m² |
Изолация на проводника | FEP |
Индуктивен товар | cos φ= 0.3 max 1A |
Количество на студен свързващ проводник | 1 |
Количество проводимост на студен свързващ проводник | 2 |
Комплект аксесоари | DEVIreg™ Opti |
Макс. размер на кабел с клема [mm²] | 2 x 2.5 |
Монтажна температура [°C] [Мин.] | -5 °C |
Мощност на рогозка [W/m²] | 150 W/m² |
Нагревателен принцип | Сериен активен |
Нагревателна мощност [W] | 750 W |
Одобрение | CE |
Околна температура [°C] [Макс.] | 30 °C |
Околна температура [°C] [Мин.] | 0 °C |
Описание на продукта | Комплект DEVIcomfort™ 150T DEVIreg™ OPTI |
Определителна точка на сензор [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
Плътност [mm] | 4 mm |
Прекъсвач на реле | 1-полюсен |
Приложение | Floor heating |
Работна температура [°C] [Макс.] | 85 °C |
Размер на студен свързващ проводник [mm²] | 1 mm² |
Разход на енергия в режим готовност [W] [Макс.] | 1 W |
Сертифицирана компания | Intertek Semko |
Степен на замърсяване | 2 |
Студен свързващ проводник | Да |
Съпротивление на кабел [Ohm] | 70.5 |
Температура на съхранение [°C] [Макс.] | 60 °C |
Температура на съхранение [°C] [Мин.] | -25 °C |
Температура – под [°C] [Макс.] | 45 °C |
Температура – под [°C] [Мин.] | 5 °C |
Температура – стая [°C] [Макс.] | 35 °C |
Температура – стая [°C] [Мин.] | 5 °C |
Терморегулатор IP клас | 21 |
Тестова температура на деформация [°C] | 75 °C |
Тип | DEVIcomfort™ 150T |
Тип кабел | Двупроводен кабел |
Тип на сензора | NTC |
Тип студен свързващ проводник | DTWB |
Тип управление | Хистерезис |
Устойчивост на пламък | Да |
Хистерезис (+/-) | 0.4 |
Цвят на външна изолация | Червен |
Ширина на рогозката [m] | 0.5 m |
Ширина опаковка [mm] | 220 mm |
Якост на натиск [N] | 600 N |
Якост на опън [N] | 120 N |
2-полюсен прекъсвач | Не |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIcomfort 150T 750W 230V 0.5x10m OPTI |
DIN монтиране | Не |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UNSPSC CODE | 40101830 |
UV защитено | Не |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Активен товар макс [A] | 15 A |
Без олово | Да |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
Височина опаковка [mm] | 590 mm |
Външна изолация | PVC |
Гаранция [Година] | 20 |
Група продукти | Heating Mats |
Дебелина опаковка [mm] | 220 mm |
Диаметър на кабел [mm] | 4 mm |
Дължина на рогозката [m] | 10 m |
Дължина на студен свързващ проводник [m] | 2.3 m |
Екраниране на кабел | Алуфолио 100% |
Елемент IP клас | IPX7 |
Захранващо напрежение [V] AC | 230 V |
Защита от замръзване [°C] | 5 °C |
Зона на покритие [m²] | 5 m² |
Изолация на проводника | FEP |
Индуктивен товар | cos φ= 0.3 max 1A |
Количество на студен свързващ проводник | 1 |
Количество проводимост на студен свързващ проводник | 2 |
Комплект аксесоари | DEVIreg™ Opti |
Макс. размер на кабел с клема [mm²] | 2 x 2.5 |
Монтажна температура [°C] [Мин.] | -5 °C |
Мощност на рогозка [W/m²] | 150 W/m² |
Нагревателен принцип | Сериен активен |
Нагревателна мощност [W] | 750 W |
Одобрение | CE |
Околна температура [°C] [Макс.] | 30 °C |
Околна температура [°C] [Мин.] | 0 °C |
Описание на продукта | Комплект DEVIcomfort™ 150T DEVIreg™ OPTI |
Определителна точка на сензор [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
Плътност [mm] | 4 mm |
Прекъсвач на реле | 1-полюсен |
Приложение | Floor heating |
Работна температура [°C] [Макс.] | 85 °C |
Размер на студен свързващ проводник [mm²] | 1 mm² |
Разход на енергия в режим готовност [W] [Макс.] | 1 W |
Сертифицирана компания | Intertek Semko |
Степен на замърсяване | 2 |
Студен свързващ проводник | Да |
Съпротивление на кабел [Ohm] | 70.5 |
Температура на съхранение [°C] [Макс.] | 60 °C |
Температура на съхранение [°C] [Мин.] | -25 °C |
Температура – под [°C] [Макс.] | 45 °C |
Температура – под [°C] [Мин.] | 5 °C |
Температура – стая [°C] [Макс.] | 35 °C |
Температура – стая [°C] [Мин.] | 5 °C |
Терморегулатор IP клас | 21 |
Тестова температура на деформация [°C] | 75 °C |
Тип | DEVIcomfort™ 150T |
Тип кабел | Двупроводен кабел |
Тип на сензора | NTC |
Тип студен свързващ проводник | DTWB |
Тип управление | Хистерезис |
Устойчивост на пламък | Да |
Хистерезис (+/-) | 0.4 |
Цвят на външна изолация | Червен |
Ширина на рогозката [m] | 0.5 m |
Ширина опаковка [mm] | 220 mm |
Якост на натиск [N] | 600 N |
Якост на опън [N] | 120 N |