Нагревателни рогозки, DEVIcomfort™ 150T, 150 W/m², 2.50 m², Захранващо напрежение [V] AC: 230
140F1745
Тип кабел: Двупроводен кабел, Ширина на рогозката [m]: 0.5, Дължина на рогозката [m]: 5.00
Тип кабел: Двупроводен кабел, Ширина на рогозката [m]: 0.5, Дължина на рогозката [m]: 5.00
Бруто тегло | 1.858 Kg |
Нето тегло | 1.84 Kg |
Volume | 12.199 Liter |
EAN | 5703466247624 |
Бруто тегло | 1.858 Kg |
Нето тегло | 1.84 Kg |
Volume | 12.199 Liter |
EAN | 5703466247624 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIcomfort 150T 2,5m² 230V 375W |
EU RoHS compliance | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC CODE | 40101830 |
UV защитено | Не |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Без олово | Да |
Височина опаковка [mm] | 590 mm |
Външна изолация | PVC |
Гаранция [Година] | 20 |
Група продукти | Heating Mats |
Дебелина опаковка [mm] | 220 mm |
Диаметър на кабел [mm] | 4 mm |
Дължина на рогозката [m] | 5 m |
Дължина на студен свързващ проводник [m] | 2.3 m |
Екраниране на кабел | Алуфолио 100% |
Елемент IP клас | IPX7 |
Захранващо напрежение [V] AC | 230 V |
Зона на покритие [m²] | 2.5 m² |
Изолация на проводника | FEP |
Количество на студен свързващ проводник | 1 |
Количество проводимост на студен свързващ проводник | 2 |
Комплект аксесоари | No |
Монтажна температура [°C] [Мин.] | -5 °C |
Мощност на рогозка [W/m²] | 150 W/m² |
Нагревателен принцип | Сериен активен |
Нагревателна мощност [W] | 375 W |
Одобрение | CE |
Описание на продукта | DEVIcomfort™ 150T |
Плътност [mm] | 4 mm |
Приложение | Floor heating |
Работна температура [°C] [Макс.] | 85 °C |
Размер на студен свързващ проводник [mm²] | 1 mm² |
Сертифицирана компания | Intertek Semko |
Студен свързващ проводник | Да |
Съпротивление на кабел [Ohm] | 141 |
Тип | DEVIcomfort™ 150T |
Тип кабел | Двупроводен кабел |
Тип студен свързващ проводник | DTWB |
Устойчивост на пламък | Да |
Цвят на външна изолация | Червен |
Ширина на рогозката [m] | 0.5 m |
Ширина опаковка [mm] | 220 mm |
Якост на натиск [N] | 600 N |
Якост на опън [N] | 120 N |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIcomfort 150T 2,5m² 230V 375W |
EU RoHS compliance | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC CODE | 40101830 |
UV защитено | Не |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Без олово | Да |
Височина опаковка [mm] | 590 mm |
Външна изолация | PVC |
Гаранция [Година] | 20 |
Група продукти | Heating Mats |
Дебелина опаковка [mm] | 220 mm |
Диаметър на кабел [mm] | 4 mm |
Дължина на рогозката [m] | 5 m |
Дължина на студен свързващ проводник [m] | 2.3 m |
Екраниране на кабел | Алуфолио 100% |
Елемент IP клас | IPX7 |
Захранващо напрежение [V] AC | 230 V |
Зона на покритие [m²] | 2.5 m² |
Изолация на проводника | FEP |
Количество на студен свързващ проводник | 1 |
Количество проводимост на студен свързващ проводник | 2 |
Комплект аксесоари | No |
Монтажна температура [°C] [Мин.] | -5 °C |
Мощност на рогозка [W/m²] | 150 W/m² |
Нагревателен принцип | Сериен активен |
Нагревателна мощност [W] | 375 W |
Одобрение | CE |
Описание на продукта | DEVIcomfort™ 150T |
Плътност [mm] | 4 mm |
Приложение | Floor heating |
Работна температура [°C] [Макс.] | 85 °C |
Размер на студен свързващ проводник [mm²] | 1 mm² |
Сертифицирана компания | Intertek Semko |
Студен свързващ проводник | Да |
Съпротивление на кабел [Ohm] | 141 |
Тип | DEVIcomfort™ 150T |
Тип кабел | Двупроводен кабел |
Тип студен свързващ проводник | DTWB |
Устойчивост на пламък | Да |
Цвят на външна изолация | Червен |
Ширина на рогозката [m] | 0.5 m |
Ширина опаковка [mm] | 220 mm |
Якост на натиск [N] | 600 N |
Якост на опън [N] | 120 N |