Информация за продукта

Бруто тегло 27 Kg
Нето тегло 26.73 Kg
Volume 114.816 Liter
EAN 5703464008432

 

Description DEVItemp 121T 21KW 3X400V
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
UNSPSC CODE 40101604
UV защитено Да
Warranty type 2-year product warranty
Височина [mm] 540 mm
Височина опаковка [mm] 480 mm
Гаранция [Година] 2
Група продукти Other Heating Products
Дебелина опаковка [mm] 520 mm
Дълбочина [mm] 510 mm
Дължина [m] 0.51 m
Захранващо напрежение [V] AC 400 V
Количество на студен свързващ проводник 1
Одобрение CE
Описание на продукта DEVItemp™
Приложение Other heating
Сертифицирана компания CE
Студен свързващ проводник Да
Тип DEVItemp™
Ширина [mm] 505 mm
Ширина опаковка [mm] 460 mm

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality