От съображения за сигурност на вашия акаунт е инициирана процедура по излизане.Сесията ще изтече след
Излезли сте от системата поради неактивност в последните 120 минути.
Ако изберете да продължите, ще влезете в акаунта си и ще бъдете пренасочени към вашия магазин на Danfoss по подразбиране.
If you continue, you will be logged-out of your Danfoss Store and directed to the Store you have selected.
You are being logged-out as you do not have credentials to purchase in the selected country.
You are at the {0} store.
Shows 19 product(s)
DEVIcell 5m² 10 бр.
Application: Floor heating
DEVIcell 50m² 100 бр.
DEVItronic™, 15 W, Захранващо напрежение [V] AC: 12 - 48, 75 mm
Application: Other heating
DEVItronic™, 15 W, Захранващо напрежение [V] AC: 110 - 240, 75 mm
DEVItronic™, 70 W, Захранващо напрежение [V] AC: 240, 142 mm
Преглед: