Информация за продукта

Бруто тегло 15.5 Kg
Нето тегло 15.345 Kg
Volume 75.348 Liter
EAN 5703464010039

 

Description DEVItemp 109T 9KW TP1A 3x400V
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
UNSPSC CODE 40101604
UV защитено Да
Warranty type 2-year product warranty
Височина [mm] 435 mm
Височина опаковка [mm] 460 mm
Гаранция [Година] 2
Група продукти Other Heating Products
Дебелина опаковка [mm] 390 mm
Дълбочина [mm] 420 mm
Дължина [m] 0.42 m
Захранващо напрежение [V] AC 400 V
Количество на студен свързващ проводник 1
Одобрение CE
Описание на продукта DEVItemp™
Приложение Other heating
Сертифицирана компания CE
Студен свързващ проводник Да
Тип DEVItemp™
Ширина [mm] 410 mm
Ширина опаковка [mm] 420 mm

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality