Информация за продукта

Бруто тегло 6.96 Kilogram
Нето тегло 6.9 Kilogram
Volume 30.55 Liter
EAN 5703466228081

 

China RoHS compliance Out of scope
Description DEVIcell 2m² 4 бр.
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
UK RoHS compliance Out of scope
UNSPSC CODE 40101830
Warranty type 10-year product warranty
Височина опаковка [mm] 50 mm
Група продукти Other Heating Products
Дебелина опаковка [mm] 1175 mm
Дължина [m] 1 m
Плътност [mm] 13 mm
Приложение Floor heating
Работна температура [°C] [Макс.] 80 °C
Тип DEVIcell™
Ширина [mm] 50 mm
Ширина опаковка [mm] 520 mm

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality