FH Pipes, Fittings, Compression fitting, 3/4", 16.0 mm, 0.0 mm, 0.0 mm

013G4186

Alupex fittings 3/4" x 16 x 2 mm

Информация за продукта

Бруто тегло 0.062 Kg
Нето тегло 0.06 Kg
Volume 0.081 Liter
EAN 5702420033044

 

Description Alupex fittings 3/4" x 16 x 2 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Label product Yes
SCIP dossier no. 718511e6-4a75-4bf6-ad87-ad48445ec27a
SCIP dossier product name Fitting for 16x2mm Alupex tube, G 3/4
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Група продукти FH Pipes
Диаметър за присъединяване, страна 1 [mm] 16 mm
Диаметър за присъединяване, страна 2 [mm] 0 mm
Диаметър за присъединяване, страна 3 [mm] 0 mm
Използване Floor heating pipes
Материал Месинг / неръждаема стомана
Работна температура [°C] [Макс.] 95 °C
Работно налягане [bar] [Макс.] 6 bar
Размер за присъединяване 3/4"
Температура на потока [°C] [Макс.] 95 °C
Тип Fittings
Типове връзки Компресионни фитинги

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality