China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
VFY-WA PN16 DN100 230V CI/PA/EPDM 230V |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kvs стойности [m³/h] |
496 m³/h |
Label product |
Yes |
pH на флуида [Макс.] |
10 |
pH на флуида [Мин.] |
7 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Алтернативен работен флуид 2 |
Циркулационна вода |
Алтернативни работни флуиди |
Воден р-р на гликол до 50% |
Брой вход/изход-и |
2 |
Вещества от списъка с кандидати по REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Група продукти |
Butterfly valves |
Диаметър [mm] |
100 mm |
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] |
16 bar |
Допустими работни флуиди |
District heating/cooling circulation water |
Дължина [mm] |
52 mm |
Захранващо напрежение [V] AC |
230 V |
Защитна функция |
Не |
Клас на пропускливост [% Kvs] |
Клас на пропускливост A |
Материал на диска на вентила |
Сферографитен чугун EN GJS 400-15 (DIN GGG 40) с полиамидно покритие |
Материал на стержена на вентила |
Неръждаема стомана AISI 420 |
Материал на тялото |
Лят чугун EN GJL 250 (DIN GG25) |
Материал на тялото на вентила |
Лят чугун EN GJL 250 (DIN GG25) |
Материал на уплътнението на вентила |
EPDM |
Материал на уплътнението на стержена |
Нитрилно/витоново/цинково покритие S. + PTFE |
Материал на фланците |
Лят чугун EN GJL 250 (DIN GG25) |
Номинално налягане [bar] |
16 bar |
Обратна връзка за положение |
Не |
Одобрение |
CE |
Околна температура [°C] [Макс.] |
55 °C |
Околна температура [°C] [Мин.] |
-10 °C |
Положение за монтаж |
с изключение на свалена капачка |
Приложение |
Отопление и охлаждане |
Принцип на действие |
Електрозадвижка |
Работен въртящ момент [Nm] |
60 N-m |
Разход на енергия [W] |
15 W |
Стандарт за одобрение |
PED 97/23/CE, EN 12266-1, клас A |
Степен на защита |
IP66 |
Температура на съхранение [°C] [Мин.] |
-10 °C |
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] |
120 °C |
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] |
-10 °C |
Тип |
VFY-WA |
Тип вентил |
Концентричен дизайн |
Тип фланец за редуктор |
F05 |
Типове връзки |
Wafer |
Функция |
On/Off |
Честота [Hz] |
50/60 |
Ъгъл на завъртане [°] |
90 ° |