Канален топлообменник Micro, MCHE D1900-C, Индустриален пакет
021U0093
Номинална мощност R410A [kW]: 50.70, Проектно налягане [MPa]: 4.5, Температурен диапазон [°C]: -40 - 121
Номинална мощност R410A [kW]: 50.70, Проектно налягане [MPa]: 4.5, Температурен диапазон [°C]: -40 - 121
Бруто тегло | 25.417 Kg |
Нето тегло | 20.06 Kg |
Volume | 126.102 Liter |
EAN | 5702424291839 |
Бруто тегло | 25.417 Kg |
Нето тегло | 20.06 Kg |
Volume | 126.102 Liter |
EAN | 5702424291839 |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | Канален топлообменник Micro |
UK RoHS compliance | Yes |
Брой тръби [pcs] | 142 |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
Вид на опаковката | Индустриален пакет |
Височина на серпентина [in] | 53.66 in |
Височина на серпентина [mm] | 1362.9 mm |
Вътрешен обем [cm³] | 3490 cm³ |
Вътрешен обем [in³] | 213 in³ |
Група продукти | Heat exchangers |
Дълбочина на серпентина [in] | 1 in |
Дълбочина на серпентина [mm] | 25.4 mm |
Дължина на серпентина [in] | 50.16 in |
Дължина на серпентина [mm] | 1274 mm |
Зона на приложение |
Охладител Хладилна техника Air Conditioning |
Идентичен продукт | 021U0086 |
Категория | II |
Количество в опаковка от определен вид | 12 pc |
Макс. работно налягане [bar] | 45 bar |
Макс. работно налягане [psig] | 653 psig |
Материал на монтажна щанга | Алуминий |
Материал на присъединителния елемент | Мед |
Материал на тялото | Алуминий |
Номер на част | DF0101 |
номинална мощност [IMP] |
Air speed=492 ft/min Ambient temp.=95 °F Delta t=21.6 °F Subcooling=9 °F |
номинална мощност [SI] |
Air speed=2.5 m/s Ambient temp.=35 °C Delta t=12 °C Subcooling=5 °C |
Номинална мощност R410A [kW] | 50.7 kW |
Номинална мощност R410A [TR] | 14.42 TR |
Обслужваем | Но. |
Одобрение |
EAC PED UL |
Околна температура при работа [°C] [Макс.] | 72 °C |
Околна температура при работа [°C] [Мин.] | -40 °C |
Околна температура при работа [°F] [Макс.] | 162 °F |
Околна температура при работа [°F] [Мин.] | -40 °F |
Посока на поток | Еднопоточен |
Продуктови аксесоари | Но. |
Проектно налягане [MPa] | 4.5 MPa |
Проектно налягане [psig] | 653 psig |
Размер на вход [mm] | 22.2 mm |
Размер на вход [инч] | 7/8 in |
Размер на изход [mm] | 22.2 mm |
Размер на изход [инч] | 7/8 in |
Разстояние между ребрата [mm] | 1.1 mm |
Температурен диапазон [°C] [Макс.] | 121 °C |
Температурен диапазон [°C] [Мин.] | -40 °C |
Температурен диапазон [°F] [макс] | 250 °F |
Температурен диапазон [°F] [мин] | -40 °F |
Тип | MCHE D1900-C |
Тип на връзка вход | СПОЙКА, ODF |
Тип свързващ изход | СПОЙКА, ODF |
Типово обозначение | D1900-C |
Файлови имена за одобрение |
SA33862 CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-A ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130 |
Флуидна група |
1 2 |
Хладилни агенти |
R410A R134a R290 R32 R452B R454B R1234yf R404A R407C R448A R449A R452A R513A R1234ze(E) R22 R444B R449B R454A R454C R455A R513B R514A R515A R515B R600a |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | Канален топлообменник Micro |
UK RoHS compliance | Yes |
Брой тръби [pcs] | 142 |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
Вид на опаковката | Индустриален пакет |
Височина на серпентина [in] | 53.66 in |
Височина на серпентина [mm] | 1362.9 mm |
Вътрешен обем [cm³] | 3490 cm³ |
Вътрешен обем [in³] | 213 in³ |
Група продукти | Heat exchangers |
Дълбочина на серпентина [in] | 1 in |
Дълбочина на серпентина [mm] | 25.4 mm |
Дължина на серпентина [in] | 50.16 in |
Дължина на серпентина [mm] | 1274 mm |
Зона на приложение |
Охладител Хладилна техника Air Conditioning |
Идентичен продукт | 021U0086 |
Категория | II |
Количество в опаковка от определен вид | 12 pc |
Макс. работно налягане [bar] | 45 bar |
Макс. работно налягане [psig] | 653 psig |
Материал на монтажна щанга | Алуминий |
Материал на присъединителния елемент | Мед |
Материал на тялото | Алуминий |
Номер на част | DF0101 |
номинална мощност [IMP] |
Air speed=492 ft/min Ambient temp.=95 °F Delta t=21.6 °F Subcooling=9 °F |
номинална мощност [SI] |
Air speed=2.5 m/s Ambient temp.=35 °C Delta t=12 °C Subcooling=5 °C |
Номинална мощност R410A [kW] | 50.7 kW |
Номинална мощност R410A [TR] | 14.42 TR |
Обслужваем | Но. |
Одобрение |
EAC PED UL |
Околна температура при работа [°C] [Макс.] | 72 °C |
Околна температура при работа [°C] [Мин.] | -40 °C |
Околна температура при работа [°F] [Макс.] | 162 °F |
Околна температура при работа [°F] [Мин.] | -40 °F |
Посока на поток | Еднопоточен |
Продуктови аксесоари | Но. |
Проектно налягане [MPa] | 4.5 MPa |
Проектно налягане [psig] | 653 psig |
Размер на вход [mm] | 22.2 mm |
Размер на вход [инч] | 7/8 in |
Размер на изход [mm] | 22.2 mm |
Размер на изход [инч] | 7/8 in |
Разстояние между ребрата [mm] | 1.1 mm |
Температурен диапазон [°C] [Макс.] | 121 °C |
Температурен диапазон [°C] [Мин.] | -40 °C |
Температурен диапазон [°F] [макс] | 250 °F |
Температурен диапазон [°F] [мин] | -40 °F |
Тип | MCHE D1900-C |
Тип на връзка вход | СПОЙКА, ODF |
Тип свързващ изход | СПОЙКА, ODF |
Типово обозначение | D1900-C |
Файлови имена за одобрение |
SA33862 CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-A ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130 |
Флуидна група |
1 2 |
Хладилни агенти |
R410A R134a R290 R32 R452B R454B R1234yf R404A R407C R448A R449A R452A R513A R1234ze(E) R22 R444B R449B R454A R454C R455A R513B R514A R515A R515B R600a |