Микроканални топлообменници

Shows 20 product(s)

Канален топлообменник Micro, Мултипак

Номинална мощност R410A [kW]: 2.3, Проектно налягане [MPa]: 4.5, Температурен диапазон [°C]: -40 - 121

Канален топлообменник Micro, Мултипак

Номинална мощност R410A [kW]: 3.1, Проектно налягане [MPa]: 4.5, Температурен диапазон [°C]: -40 - 121

Канален топлообменник Micro, Мултипак

Номинална мощност R410A [kW]: 4.9, Проектно налягане [MPa]: 4.5, Температурен диапазон [°C]: -40 - 121

Канален топлообменник Micro, Мултипак

Номинална мощност R410A [kW]: 6.8, Проектно налягане [MPa]: 4.5, Температурен диапазон [°C]: -40 - 121

Канален топлообменник Micro, Мултипак

Номинална мощност R410A [kW]: 14.8, Проектно налягане [MPa]: 4.5, Температурен диапазон [°C]: -40 - 121

Преглед: