нивостати

Shows 7 product(s)

Превключвател за ниво на течност, RT281A

IP степен на защита от бн. Влияния: IP66, Макс. работно налягане [bar]: 22.0

Превключвател за ниво на течност, LLS 4000, G, 3/4

Тип присъединяване: G, Присъединителен размер [mm]: 25, IP степен на защита от бн. Влияния: IP67, Макс. работно налягане [bar]: 65.0, Захранващо напрежение [V] DC: 24.00

Превключвател за ниво на течност, AKS 38, Точкова заварка

Тип присъединяване: Точкова заварка, Присъединителен размер [mm]: 25, IP степен на защита от бн. Влияния: IP65, Макс. работно налягане [bar]: 28.0

Превключвател за ниво на течност, AKS 38, Точкова заварка

Тип присъединяване: Точкова заварка, IP степен на защита от бн. Влияния: IP65, Макс. работно налягане [bar]: 28.0

Превключвател за ниво на течност, AKS 38, Заварка на цокъл

Тип присъединяване: Заварка на цокъл, IP степен на защита от бн. Влияния: IP65, Макс. работно налягане [bar]: 28.0

Преглед: