Превключвател за ниво на течност, LLS 4000, G, 3/4
084H6002
Тип присъединяване: G, Присъединителен размер [mm]: 25, IP степен на защита от бн. Влияния: IP67, Макс. работно налягане [bar]: 140.0, Захранващо напрежение [V] DC: 24
Тип присъединяване: G, Присъединителен размер [mm]: 25, IP степен на защита от бн. Влияния: IP67, Макс. работно налягане [bar]: 140.0, Захранващо напрежение [V] DC: 24
Бруто тегло | 0.371 Kg |
Нето тегло | 0.343 Kg |
Volume | 0.487 Liter |
EAN | 5702428681278 |
Бруто тегло | 0.371 Kg |
Нето тегло | 0.343 Kg |
Volume | 0.487 Liter |
EAN | 5702428681278 |
China RoHS compliance | Out of scope |
DC напрежение на изходно реле [V] | 30 V |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
HMI дизайн | Danfoss LLS App |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP степен на защита от бн. Влияния | IP67 |
Product Name Description | Превключвател за ниво на течност |
Supply voltage [V] DC | 24 V |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Вид на опаковката | Мултипак |
Включени части | Alu gasket |
Група продукти | Switches and thermostats |
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 65 °C |
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -40 °C |
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 149 °F |
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -40 °F |
Диапазон на температура за съхраняване [°C] [Макс] | 85 °C |
Диапазон на температура за съхраняване [°C] [Мин] | -40 °C |
Диапазон на температура за съхраняване [°F] [Макс] | 185 °F |
Диапазон на температура за съхраняване [°F] [Мин] | -40 °F |
Електрическа връз. мъжка/женска | Мъжко |
Електрическа връзка | M12 |
Електрическа връзка стандарт | EN 61076-2-101 |
Захранващо напрежение [V] DC | 24 V |
Категория | Art. 4, par. 3 |
Количество в опаковка от определен вид | 24 pc |
Конструкция | NC relay (locked) |
Макс. работно налягане [bar] | 140 bar |
Макс. работно налягане [psig] | 2031 psig |
Материал на присъединителния елемент | Стомана |
Материал на тялото | Неръждаема стомана |
Обслужваем | Liq. level switch spare parts |
Обхват на Bluetooth сигнал (~) [m] | 3 m |
Одобрение |
CE FCC SIL2 CMIM EAC TYSK ANATEL CMIIT NBTC UKCA |
Описание на продукта | Превключвател за ниво на течност |
Отн. Влажност [% RH] [Макс] | 99 % |
Отн. Влажност [% RH] [Мин] | 4 % |
Присъединителен размер [mm] | 25 mm |
Присъединителен размер [инч] | 3/4 |
Присъединяване вътрешно/външно | Външен |
Продуктови аксесоари | Liq. level switch accessories |
Размер на електрическа връзка | 4 pin |
Разход на енергия [W] | 2 W |
Стандарт за присъединяване | ISO 228-1 |
Температурен диапазон [°C] [Макс.] | 120 °C |
Температурен диапазон [°C] [Мин.] | -50 °C |
Температурен диапазон [°F] [макс] | 248 °F |
Температурен диапазон [°F] [мин] | -58 °F |
Тип | LLS 4000 |
Тип комуникация | Bluetooth |
Тип на изходно реле | Solid state |
Тип присъединяване | G |
Ток на изходно реле [mA] | 200 mA |
Флуидна група |
1 2 |
Хладилни агенти |
R22 R404A R410A R717 R134a |
China RoHS compliance | Out of scope |
DC напрежение на изходно реле [V] | 30 V |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
HMI дизайн | Danfoss LLS App |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP степен на защита от бн. Влияния | IP67 |
Product Name Description | Превключвател за ниво на течност |
Supply voltage [V] DC | 24 V |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Вид на опаковката | Мултипак |
Включени части | Alu gasket |
Група продукти | Switches and thermostats |
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 65 °C |
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -40 °C |
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 149 °F |
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -40 °F |
Диапазон на температура за съхраняване [°C] [Макс] | 85 °C |
Диапазон на температура за съхраняване [°C] [Мин] | -40 °C |
Диапазон на температура за съхраняване [°F] [Макс] | 185 °F |
Диапазон на температура за съхраняване [°F] [Мин] | -40 °F |
Електрическа връз. мъжка/женска | Мъжко |
Електрическа връзка | M12 |
Електрическа връзка стандарт | EN 61076-2-101 |
Захранващо напрежение [V] DC | 24 V |
Категория | Art. 4, par. 3 |
Количество в опаковка от определен вид | 24 pc |
Конструкция | NC relay (locked) |
Макс. работно налягане [bar] | 140 bar |
Макс. работно налягане [psig] | 2031 psig |
Материал на присъединителния елемент | Стомана |
Материал на тялото | Неръждаема стомана |
Обслужваем | Liq. level switch spare parts |
Обхват на Bluetooth сигнал (~) [m] | 3 m |
Одобрение |
CE FCC SIL2 CMIM EAC TYSK ANATEL CMIIT NBTC UKCA |
Описание на продукта | Превключвател за ниво на течност |
Отн. Влажност [% RH] [Макс] | 99 % |
Отн. Влажност [% RH] [Мин] | 4 % |
Присъединителен размер [mm] | 25 mm |
Присъединителен размер [инч] | 3/4 |
Присъединяване вътрешно/външно | Външен |
Продуктови аксесоари | Liq. level switch accessories |
Размер на електрическа връзка | 4 pin |
Разход на енергия [W] | 2 W |
Стандарт за присъединяване | ISO 228-1 |
Температурен диапазон [°C] [Макс.] | 120 °C |
Температурен диапазон [°C] [Мин.] | -50 °C |
Температурен диапазон [°F] [макс] | 248 °F |
Температурен диапазон [°F] [мин] | -58 °F |
Тип | LLS 4000 |
Тип комуникация | Bluetooth |
Тип на изходно реле | Solid state |
Тип присъединяване | G |
Ток на изходно реле [mA] | 200 mA |
Флуидна група |
1 2 |
Хладилни агенти |
R22 R404A R410A R717 R134a |