Differential pressure switch, MP55A
060B017691
Diff.press.setting range [bar]: 0.30 - 4.50, Reset function: Manual Min, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 3/8, Enclosure rating IP: IP20, Max. Working Pressure [bar]: 17.0
Diff.press.setting range [bar]: 0.30 - 4.50, Reset function: Manual Min, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 3/8, Enclosure rating IP: IP20, Max. Working Pressure [bar]: 17.0
Бруто тегло | 0.925 Kg |
Нето тегло | 0.804 Kg |
Volume | 1.886 Liter |
EAN | 5702424499723 |
Бруто тегло | 0.925 Kg |
Нето тегло | 0.804 Kg |
Volume | 1.886 Liter |
EAN | 5702424499723 |
China RoHS compliance | Yes |
EN 60947 електрически свойства |
Изолация: 250V Степен на замърсяване: 3 Номинално импулсно напрежение: 4 kV Защита от късо съединение, предпазител: 2A |
EN 60947 проводни свойства |
Гъвкави втулки: 0,2-1,0 mm2 Гъвкави, без втулки 0,2-1,5 mm2 Твърд/заседнал: 0,2-1,5 mm2 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP степен на защита от бн. Влияния | IP20 |
Product Name Description | Differential pressure switch |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL approved refrigerants |
R11 R12 R123 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507C R513A R515B |
Вид на опаковката | Мултипак |
Време за освобождаване на релето [с] | 90 s |
връзка налягане мъжко/женско | Мъжко |
Група продукти | Switches and thermostats |
Диапазон на настройка на диф. наляг. [psi] [мин] | 4.3 psi |
Диапазон на настройка на диф. наляг. [bar] [макс] | 4.5 bar |
Диапазон на настройка на диф. наляг. [bar] [мин] | 0.3 bar |
Диапазон на настройка на диф. наляг. [MPa] [макс] | 0.45 MPa |
Диапазон на настройка на диф. наляг. [MPa] [мин] | 0.03 MPa |
Диапазон на настройка на диф. наляг.[psi] [макс] | 65 psi |
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 60 °C |
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -40 °C |
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 140 °F |
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -40 °F |
Диференциален контакт [bar] | 0.2 bar |
Електрическа връз. мъжка/женска | Женско |
Електрическа връзка | Вход за винтов кабел |
Електрическа връзка стандарт | DIN 40430 |
Количество в опаковка от определен вид | 21 pc |
Макс. работно налягане [bar] | 17 bar |
Макс. работно налягане [psig] | 245 psig |
Макс. тестово налягане [bar] Pe | 22 bar |
Макс. тестово налягане [psig] | 319 psig |
Оборудване | Термореле |
Обслужваем | Но. |
Одобрение |
CCC CE CMIM EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD RoHS Китай TYSK UKCA |
Окол. Темп. Бележка | Bellows max 100 °C/212 °F |
Описание на продукта | Диф. Прекъсвач за налягане |
Продуктови аксесоари | Генерични аксесоари |
работен диапазон LP страна [bar] Pe [Макс] | 12 bar |
работен диапазон LP страна [bar] Pe [Мин] | -1 bar |
работен диапазон LP страна [psig]Pe [Макс] | 175 psig |
работен диапазон LP страна [psig]Pe [Мин] | -15 psig |
Размер на връзка по налягане | 3/8 |
Размер на електрическа връзка | Pg 13.5 |
Регулиране | Изключване при падане на налягането |
Стандарт за връзка по налягане | ISO 228-1 |
степен на контакт |
AC15=2 A, 250 V DC13=0.2 A, 250 V |
Тип | MP55A |
Тип връзка по налягане | G |
Фабрична настройка [bar] | 0.65 bar |
Фабрична настройка [psig] | 9 psig |
функция Reset | Ръчен мин. |
Функция на контакт | SPDT |
Хладилни агенти |
R11 R12 R123 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507C R513A R515B R717 |
China RoHS compliance | Yes |
EN 60947 електрически свойства |
Изолация: 250V Степен на замърсяване: 3 Номинално импулсно напрежение: 4 kV Защита от късо съединение, предпазител: 2A |
EN 60947 проводни свойства |
Гъвкави втулки: 0,2-1,0 mm2 Гъвкави, без втулки 0,2-1,5 mm2 Твърд/заседнал: 0,2-1,5 mm2 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP степен на защита от бн. Влияния | IP20 |
Product Name Description | Differential pressure switch |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL approved refrigerants |
R11 R12 R123 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507C R513A R515B |
Вид на опаковката | Мултипак |
Време за освобождаване на релето [с] | 90 s |
връзка налягане мъжко/женско | Мъжко |
Група продукти | Switches and thermostats |
Диапазон на настройка на диф. наляг. [psi] [мин] | 4.3 psi |
Диапазон на настройка на диф. наляг. [bar] [макс] | 4.5 bar |
Диапазон на настройка на диф. наляг. [bar] [мин] | 0.3 bar |
Диапазон на настройка на диф. наляг. [MPa] [макс] | 0.45 MPa |
Диапазон на настройка на диф. наляг. [MPa] [мин] | 0.03 MPa |
Диапазон на настройка на диф. наляг.[psi] [макс] | 65 psi |
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 60 °C |
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -40 °C |
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 140 °F |
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -40 °F |
Диференциален контакт [bar] | 0.2 bar |
Електрическа връз. мъжка/женска | Женско |
Електрическа връзка | Вход за винтов кабел |
Електрическа връзка стандарт | DIN 40430 |
Количество в опаковка от определен вид | 21 pc |
Макс. работно налягане [bar] | 17 bar |
Макс. работно налягане [psig] | 245 psig |
Макс. тестово налягане [bar] Pe | 22 bar |
Макс. тестово налягане [psig] | 319 psig |
Оборудване | Термореле |
Обслужваем | Но. |
Одобрение |
CCC CE CMIM EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD RoHS Китай TYSK UKCA |
Окол. Темп. Бележка | Bellows max 100 °C/212 °F |
Описание на продукта | Диф. Прекъсвач за налягане |
Продуктови аксесоари | Генерични аксесоари |
работен диапазон LP страна [bar] Pe [Макс] | 12 bar |
работен диапазон LP страна [bar] Pe [Мин] | -1 bar |
работен диапазон LP страна [psig]Pe [Макс] | 175 psig |
работен диапазон LP страна [psig]Pe [Мин] | -15 psig |
Размер на връзка по налягане | 3/8 |
Размер на електрическа връзка | Pg 13.5 |
Регулиране | Изключване при падане на налягането |
Стандарт за връзка по налягане | ISO 228-1 |
степен на контакт |
AC15=2 A, 250 V DC13=0.2 A, 250 V |
Тип | MP55A |
Тип връзка по налягане | G |
Фабрична настройка [bar] | 0.65 bar |
Фабрична настройка [psig] | 9 psig |
функция Reset | Ръчен мин. |
Функция на контакт | SPDT |
Хладилни агенти |
R11 R12 R123 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507C R513A R515B R717 |