Контролни разтвори

Shows 9 product(s)

080Z0176

Модул за наблюдение, AK-LM 350

Тип регулатор: Модул за наблюдение, Зона на приложение: Наблюдение с AK-PC 772,781,783, Тип комуникация: LON RS485; RS232

080Z4001

Системен мениджър, AK-SM 850

Тип регулатор: Системен мениджър, Зона на приложение: Лиценз на хладилна техника, Тип комуникация: ETHER; LON RS485; MODBUS; RS485

080Z4006

Системен мениджър, AK-SM 810

Функция: Събиране на данни, без дисплей, Зона на приложение: Лиценз на хладилна техника, IP степен на защита от бн. Влияния: IP20, Тип регулатор: Системен мениджър

080Z4008

Системен мениджър, AK-SM 880

Тип регулатор: Системен мениджър, Зона на приложение: Пълен запас, Тип комуникация: ETHER; LON RS485; MODBUS; RS485

080Z4014

Системен мениджър, AK-SM 800AL

Функция: Събиране на данни, Зона на приложение: Лиценз на хладилна техника, IP степен на защита от бн. Влияния: IP20, Тип регулатор: Регистър на аларми

Преглед: