Модул за наблюдение, AK-LM 350
Модул за наблюдение, AK-LM 350

080Z0176

Тип регулатор: Модул за наблюдение, Зона на приложение: Наблюдение с AK-PC 772,781,783, Тип комуникация: LON RS485; RS232

Информация за продукта

Бруто тегло 0.99 kg
Нето тегло 0.65 kg
EAN 5702428848381

 

Supply voltage [V] DC 24 V
Аналогови входове (AI) [pc] 11 pc
Вид на опаковката Единичен пакет
Група продукти Контролни разтвори
Дисплей - опция EKA 163B
EKA 164B
Език на продукта Китайски
Чешки
Датски
Нидерландски
Английски
Фински
Френски
Немски
Италиански
Полски
Португалски
Руски
Испански
Захранващо напрежение [V] AC 24 V
Захранващо напрежение [V] DC 24 V
Зона на приложение Наблюдение с AK-PC 772,781,783
Количество в опаковка от определен вид 1 pc
Консумирана мощност [VA] 8 VA
Наименование на продукта Модул за наблюдение
Обслужваем Но.
Одобрение C-TICK
CE
EAC
LLC CDC TYSK
Преден дисплей Но.
Продуктови аксесоари Electron. control accessories
Продуктови характеристики Изчисляване на COP
Функции за отделно управление
Тип AK-LM 350
Тип комуникация LON RS485
RS232
Тип регулатор Модул за наблюдение
Функция Модул за наблюдение за COP
Цифрови изходи (DO) [pc] 8 pc
Честота [Hz] 50/60 Hz

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality