Контролери на скоростта на вентилатора

Shows 12 product(s)

Контролер на скоростта на вентилатора, RGE

Фабрична настройка [bar]: 19.00, Брой фази: 1, P диапазон макс. [bar]: 4.0, Диапазон на регулация [bar] Pe [Макс]: 28.00, Диапазон на регулация [bar] Pe [Мин]: 8.00, Типово обозначение: RGE-Z1N4-7DS

Контролер на скоростта на вентилатора, RGE

Фабрична настройка [bar]: 16.00, Брой фази: 3, P диапазон макс. [bar]: 4.0, Диапазон на регулация [bar] Pe [Макс]: 28.00, Диапазон на регулация [bar] Pe [Мин]: 8.00, Типово обозначение: RGE-X3R4-7DS

Контролер на скоростта на вентилатора, RGE

Фабрична настройка [bar]: 19.00, Брой фази: 1, P диапазон макс. [bar]: 4.0, Диапазон на регулация [bar] Pe [Макс]: 28.00, Диапазон на регулация [bar] Pe [Мин]: 8.00, Типово обозначение: RGE-Z1P4-7DS

Контролер на скоростта на вентилатора, RGE

Фабрична настройка [bar]: 19.00, Брой фази: 1, P диапазон макс. [bar]: 4.0, Диапазон на регулация [bar] Pe [Макс]: 28.00, Диапазон на регулация [bar] Pe [Мин]: 8.00, Типово обозначение: RGE-Z1Q4-7DS

Контролер на скоростта на вентилатора, RGE

Фабрична настройка [bar]: 32.00, Брой фази: 1, P диапазон макс. [bar]: 8.0, Диапазон на регулация [bar] Pe [Макс]: 39.00, Диапазон на регулация [bar] Pe [Мин]: 16.00, Типово обозначение: RGE-Z1N6-7DS

Преглед: