China RoHS compliance |
Out of scope |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
IP степен на защита от бн. Влияния |
IP54 |
P диапазон макс. [bar] |
4 bar |
P диапазон макс. [psi] |
58 psi |
Product Name Description |
Контролер на скоростта на вентилатора |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Бележки за връзка по налягане |
С Schrader |
Брой клеми [бр.] |
4 pc |
Брой фази |
1 |
Вещества от списъка с кандидати по REACH |
No |
Вид на опаковката |
Мултипак |
връзка вх. налягане, стд. |
DIN 8906 |
Вход по налягане вътрешен/външен |
Вътрешен |
Група продукти |
Electronic controllers |
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] |
55 °C |
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] |
-20 °C |
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] |
131 °F |
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] |
-4 °F |
Диапазон на регулация [bar] Pe [Макс] |
28 bar |
Диапазон на регулация [bar] Pe [Мин] |
8 bar |
Диапазон на регулация [MPa] Pe [Макс] |
2.8 MPa |
Диапазон на регулация [MPa] Pe [Мин] |
0.8 MPa |
Диапазон на регулация [psig] Pe [Макс] |
406 psig |
Диапазон на регулация [psig] Pe [Мин] |
116 psig |
Дължина на капилярна тръба [in] |
35.4 in |
Дължина на капилярна тръба [mm] |
900 mm |
Захранващо напрежение [V] AC [макс] |
240 V |
Захранващо напрежение [V] AC [мин] |
200 V |
Количество в опаковка от определен вид |
16 pc |
Корпус |
ЗАТВОРЕН |
Макс. работно налягане [bar] |
47 bar |
Макс. работно налягане [psig] |
681 psig |
Макс. ток изход/ фаза [A] |
6 A |
Мин. скорост настройка [%] |
35%@60Hz 45%@50Hz |
Налягане при пръсване [bar] |
131 bar |
Налягане при пръсване [psig] |
1900 psig |
Обслужваем |
Но. |
Одобрение |
CE UKCA |
Продуктови аксесоари |
Но. |
Размер връзка вх. налягане [in] |
1/4 |
Тип |
RGE |
Тип на връзка вх. налягане |
Разширение |
Типово обозначение |
RGE-Z1P4-7DS |
Фабрична настройка [bar] |
19 bar |
Фабрична настройка [psig] |
276 psig |
Хладилни агенти |
R134a R22 R404A R407C R407H R449B R450A R513A |
Честота [Hz] |
50/60 Hz |