Контролер на скоростта на вентилатора, XGE-EC

061H3247

Фабрична настройка [bar]: 28.00, P диапазон макс. [bar]: 7.0, Диапазон на регулация [bar] Pe [Мин]: 22.00, Диапазон на регулация [bar] Pe [Макс]: 39.00, Типово обозначение: XGE-6S-E

Информация за продукта

Бруто тегло 0.224 Kg
Нето тегло 0.19 Kg
Volume 0.735 Liter
EAN 5702428531634

 

China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
IP степен на защита от бн. Влияния IP65
P диапазон макс. [bar] 7 bar
P диапазон макс. [psi] 101 psi
Product Name Description Контролер на скоростта на вентилатора
Supply voltage [V] DC 10 V
UK RoHS compliance Out of scope
Бележки за връзка по налягане С Schrader
Вид на опаковката Мултипак
връзка вх. налягане, стд. DIN 8906
Вход по налягане вътрешен/външен Вътрешен
Група продукти Electronic controllers
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] 55 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] -20 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] 131 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] -4 °F
Диапазон на регулация [bar] Pe [Макс] 39 bar
Диапазон на регулация [bar] Pe [Мин] 22 bar
Диапазон на регулация [MPa] Pe [Макс] 3.9 MPa
Диапазон на регулация [MPa] Pe [Мин] 2.2 MPa
Диапазон на регулация [psig] Pe [Макс] 566 psig
Диапазон на регулация [psig] Pe [Мин] 319 psig
Захранващо напрежение [V] DC 10 V
Идентичен продукт 061H3104
061H3147
Количество в опаковка от определен вид 50 pc
Корпус ЗАТВОРЕН
Макс. работно налягане [bar] 47 bar
Макс. работно налягане [psig] 681 psig
Обслужваем Но.
Одобрение CE
UKCA
Продуктови аксесоари Но.
Размер връзка вх. налягане [in] 1/4
Тип XGE-EC
Тип на връзка вх. налягане Разширение
Типово обозначение XGE-6S-E
Фабрична настройка [bar] 28 bar
Фабрична настройка [psig] 406 psig
Хладилни агенти R407H
R410A
R449B
R450A
R513A

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality