Fan speed controller, XGE-6M
061H3260
Factory setting [bar]: 28.00, Number of Phases: 1, P band max. [bar]: 7.0, Regulation range [bar] Pe [min]: 22.00, Regulation range [bar] Pe [max]: 39.00, Type designation: XGE-6M
Factory setting [bar]: 28.00, Number of Phases: 1, P band max. [bar]: 7.0, Regulation range [bar] Pe [min]: 22.00, Regulation range [bar] Pe [max]: 39.00, Type designation: XGE-6M
Бруто тегло | 0.272 Kg |
Нето тегло | 0.19 Kg |
Volume | 0.746 Liter |
EAN | 5702428275446 |
Бруто тегло | 0.272 Kg |
Нето тегло | 0.19 Kg |
Volume | 0.746 Liter |
EAN | 5702428275446 |
China RoHS compliance | Out of scope |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP степен на защита от бн. Влияния | IP65 |
P диапазон макс. [bar] | 7 bar |
P диапазон макс. [psi] | 101 psi |
Product Name Description | Fan speed controller |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Бележки за връзка по налягане | С Schrader |
Брой фази | 1 |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
Вид на опаковката | Мултипак |
връзка вх. налягане, стд. | DIN 8906 |
Вход по налягане вътрешен/външен | Вътрешен |
Група продукти | Electronic controllers |
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 55 °C |
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -20 °C |
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 131 °F |
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -4 °F |
Диапазон на регулация [bar] Pe [Макс] | 39 bar |
Диапазон на регулация [bar] Pe [Мин] | 22 bar |
Диапазон на регулация [MPa] Pe [Макс] | 3.9 MPa |
Диапазон на регулация [MPa] Pe [Мин] | 2.2 MPa |
Диапазон на регулация [psig] Pe [Макс] | 566 psig |
Диапазон на регулация [psig] Pe [Мин] | 319 psig |
Захранващо напрежение [V] AC [макс] | 240 V |
Захранващо напрежение [V] AC [мин] | 200 V |
Количество в опаковка от определен вид | 50 pc |
Корпус | ЗАТВОРЕН |
Макс. работно налягане [bar] | 47 bar |
Макс. работно налягане [psig] | 681 psig |
Макс. ток изход/ фаза [A] | 3 A |
Мин. скорост настройка [%] |
35%@60Hz 45%@50Hz |
Налягане при пръсване [bar] | 131 bar |
Налягане при пръсване [psig] | 1900 psig |
Обслужваем | Но. |
Одобрение |
CE UKCA |
Продуктови аксесоари | Electron. control accessories |
Размер връзка вх. налягане [in] | 1/4 |
Тип | XGE |
Тип на връзка вх. налягане | Разширение |
Типово обозначение | XGE-6M |
Фабрична настройка [bar] | 28 bar |
Фабрична настройка [psig] | 406 psig |
Хладилни агенти |
R407H R410A R449B R450A R513A |
Честота [Hz] | 50/60 Hz |
China RoHS compliance | Out of scope |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP степен на защита от бн. Влияния | IP65 |
P диапазон макс. [bar] | 7 bar |
P диапазон макс. [psi] | 101 psi |
Product Name Description | Fan speed controller |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Бележки за връзка по налягане | С Schrader |
Брой фази | 1 |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
Вид на опаковката | Мултипак |
връзка вх. налягане, стд. | DIN 8906 |
Вход по налягане вътрешен/външен | Вътрешен |
Група продукти | Electronic controllers |
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 55 °C |
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -20 °C |
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 131 °F |
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -4 °F |
Диапазон на регулация [bar] Pe [Макс] | 39 bar |
Диапазон на регулация [bar] Pe [Мин] | 22 bar |
Диапазон на регулация [MPa] Pe [Макс] | 3.9 MPa |
Диапазон на регулация [MPa] Pe [Мин] | 2.2 MPa |
Диапазон на регулация [psig] Pe [Макс] | 566 psig |
Диапазон на регулация [psig] Pe [Мин] | 319 psig |
Захранващо напрежение [V] AC [макс] | 240 V |
Захранващо напрежение [V] AC [мин] | 200 V |
Количество в опаковка от определен вид | 50 pc |
Корпус | ЗАТВОРЕН |
Макс. работно налягане [bar] | 47 bar |
Макс. работно налягане [psig] | 681 psig |
Макс. ток изход/ фаза [A] | 3 A |
Мин. скорост настройка [%] |
35%@60Hz 45%@50Hz |
Налягане при пръсване [bar] | 131 bar |
Налягане при пръсване [psig] | 1900 psig |
Обслужваем | Но. |
Одобрение |
CE UKCA |
Продуктови аксесоари | Electron. control accessories |
Размер връзка вх. налягане [in] | 1/4 |
Тип | XGE |
Тип на връзка вх. налягане | Разширение |
Типово обозначение | XGE-6M |
Фабрична настройка [bar] | 28 bar |
Фабрична настройка [psig] | 406 psig |
Хладилни агенти |
R407H R410A R449B R450A R513A |
Честота [Hz] | 50/60 Hz |