Fan speed controller, XGE-4M
061H3240
Factory setting [bar]: 19.00, Number of Phases: 1, P band max. [bar]: 6.0, Regulation range [bar] Pe [min]: 10.00, Regulation range [bar] Pe [max]: 25.00, Type designation: XGE-4M
Factory setting [bar]: 19.00, Number of Phases: 1, P band max. [bar]: 6.0, Regulation range [bar] Pe [min]: 10.00, Regulation range [bar] Pe [max]: 25.00, Type designation: XGE-4M
Бруто тегло | 0.272 Kg |
Нето тегло | 0.262 Kg |
Volume | 0.764 Liter |
EAN | 5702428275491 |
Бруто тегло | 0.272 Kg |
Нето тегло | 0.262 Kg |
Volume | 0.764 Liter |
EAN | 5702428275491 |
China RoHS compliance | Out of scope |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP степен на защита от бн. Влияния | IP65 |
P диапазон макс. [bar] | 6 bar |
P диапазон макс. [psi] | 87 psi |
Product Name Description | Fan speed controller |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Бележки за връзка по налягане | С Schrader |
Брой фази | 1 |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
Вид на опаковката | Мултипак |
връзка вх. налягане, стд. | DIN 8906 |
Вход по налягане вътрешен/външен | Вътрешен |
Група продукти | Electronic controllers |
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 55 °C |
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -20 °C |
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 131 °F |
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -4 °F |
Диапазон на регулация [bar] Pe [Макс] | 25 bar |
Диапазон на регулация [bar] Pe [Мин] | 10 bar |
Диапазон на регулация [MPa] Pe [Макс] | 2.5 MPa |
Диапазон на регулация [MPa] Pe [Мин] | 1 MPa |
Диапазон на регулация [psig] Pe [Макс] | 363 psig |
Диапазон на регулация [psig] Pe [Мин] | 145 psig |
Захранващо напрежение [V] AC [макс] | 240 V |
Захранващо напрежение [V] AC [мин] | 200 V |
Идентичен продукт |
061H3103 061H3241 |
Количество в опаковка от определен вид | 50 pc |
Корпус | ЗАТВОРЕН |
Макс. работно налягане [bar] | 47 bar |
Макс. работно налягане [psig] | 681 psig |
Макс. ток изход/ фаза [A] | 3 A |
Мин. скорост настройка [%] |
35%@60Hz 45%@50Hz |
Налягане при пръсване [bar] | 131 bar |
Налягане при пръсване [psig] | 1900 psig |
Обслужваем | Но. |
Одобрение |
CE UKCA |
Продуктови аксесоари | Electron. control accessories |
Размер връзка вх. налягане [in] | 1/4 |
Тип | XGE |
Тип на връзка вх. налягане | Разширение |
Типово обозначение | XGE-4M |
Фабрична настройка [bar] | 19 bar |
Фабрична настройка [psig] | 276 psig |
Хладилни агенти |
R134a R22 R404A R407C R407F R407H R448A R449A R449B R450A R452A R513A |
Честота [Hz] | 50/60 Hz |
China RoHS compliance | Out of scope |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP степен на защита от бн. Влияния | IP65 |
P диапазон макс. [bar] | 6 bar |
P диапазон макс. [psi] | 87 psi |
Product Name Description | Fan speed controller |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Бележки за връзка по налягане | С Schrader |
Брой фази | 1 |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
Вид на опаковката | Мултипак |
връзка вх. налягане, стд. | DIN 8906 |
Вход по налягане вътрешен/външен | Вътрешен |
Група продукти | Electronic controllers |
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 55 °C |
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -20 °C |
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 131 °F |
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -4 °F |
Диапазон на регулация [bar] Pe [Макс] | 25 bar |
Диапазон на регулация [bar] Pe [Мин] | 10 bar |
Диапазон на регулация [MPa] Pe [Макс] | 2.5 MPa |
Диапазон на регулация [MPa] Pe [Мин] | 1 MPa |
Диапазон на регулация [psig] Pe [Макс] | 363 psig |
Диапазон на регулация [psig] Pe [Мин] | 145 psig |
Захранващо напрежение [V] AC [макс] | 240 V |
Захранващо напрежение [V] AC [мин] | 200 V |
Идентичен продукт |
061H3103 061H3241 |
Количество в опаковка от определен вид | 50 pc |
Корпус | ЗАТВОРЕН |
Макс. работно налягане [bar] | 47 bar |
Макс. работно налягане [psig] | 681 psig |
Макс. ток изход/ фаза [A] | 3 A |
Мин. скорост настройка [%] |
35%@60Hz 45%@50Hz |
Налягане при пръсване [bar] | 131 bar |
Налягане при пръсване [psig] | 1900 psig |
Обслужваем | Но. |
Одобрение |
CE UKCA |
Продуктови аксесоари | Electron. control accessories |
Размер връзка вх. налягане [in] | 1/4 |
Тип | XGE |
Тип на връзка вх. налягане | Разширение |
Типово обозначение | XGE-4M |
Фабрична настройка [bar] | 19 bar |
Фабрична настройка [psig] | 276 psig |
Хладилни агенти |
R134a R22 R404A R407C R407F R407H R448A R449A R449B R450A R452A R513A |
Честота [Hz] | 50/60 Hz |