Пакет контролери, AK-PC 530

084B8007

Функция: 1 смукател и 1 кондензатор, Захранващо напрежение [V] AC: 24, Тип комуникация: LON; ETHER, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 10

There is a newer improved version of this product that Danfoss recommends that you investigate.
Replacement

Информация за продукта

Бруто тегло 0.576 Kg
Нето тегло 0.44 Kg
Volume 1.967 Liter
EAN 5702428081153

 

I/O конектори макс. 33 pc
Product Name Description Пакет контролери
Брой вентилатори макс. 8 pc
Брой компресори макс. 8 pc
Вещества от списъка с кандидати по REACH No
Вид на опаковката Мултипак
Група продукти Compressor/condenser control
Дисплей - опция EKA 163B,
EKA 165
EKA 164B,
Допълнителни алармени входове макс. 5 pc
Захранващо напрежение [V] AC 24 V
Зона на приложение контрол на мощността
Количество в опаковка от определен вид 10 pc
Консумирана мощност [VA] 8 VA
контрол на вх. мощност Налягане/ температура
Контрол на мощността на вентилатора Стъпка/скорост
Но. на компр. сигнали за безопасност макс 1 pc
Обслужваем Но.
Одобрение C-TICK
CE
EAC
По-нататъшна информация Ген. Версия
Преден дисплей Но.
Продуктови аксесоари Electron. control accessories
Продуктови характеристики Налягане на плуващ кондензатор
Функция за регенерация на топлина
Нощно обратно течение
P0 оптимизация
Гнездо за щепсел
Режим на вентилаторен контрол P/PI
Режим на контрол намощността NZ
режим на мощност на компресора Стъпка
Тип AK-PC 530
Тип комуникация ETHER
LON
Тип кондензаторно управление Налягане/ температура
Тип регулатор Пакет контролери
Функция 1 смукател и 1 кондензатор
Честота [Hz] 50/60 Hz

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality