Стаен контролер за съхранение на студено, AK-RC111

080Z3220

Този продукт вече не се поддържа.
Разполагаме със замяна.

Функция: Управление на хладилни камери, Захранващо напрежение [V] AC: 230, Вид на опаковката: Единичен пакет, Количество в опаковка от определен вид: 1

Информация за продукта

Бруто тегло 1.706 Kg
Нето тегло 1.31 Kg
Volume 8.072 Liter
EAN 5702428669078

 

China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
In scope of WEEE Yes
IP степен на защита от бн. Влияния IP65
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Product Name Description Стаен контролер за съхранение на студено
Брой компресори макс. 1 pc
Вид на опаковката Единичен пакет
Група продукти Evaporator and room control
Захранващо напрежение [V] AC 230 V
Зона на приложение Агрегат
Количество в опаковка от определен вид 1 pc
Консумирана мощност [VA] 7 VA
Оборудване Вкл. 2 сензора
Одобрение CE
Преден дисплей Да
Тип AK-RC111
Тип комуникация RS485 Modbus
Тип регулатор Оптима контрол. 1 фаза (2HP)
типна изход на вентил (TXV)
Функция Управление на хладилни камери
Честота [Hz] 50/60 Hz

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality