4-way reversing valve coil, STF-01AI040A1
061L2039
Supply voltage [V] AC: 220, Frequency [Hz]: 50/60 Hz, Enclosure rating IP: IP54
Supply voltage [V] AC: 220, Frequency [Hz]: 50/60 Hz, Enclosure rating IP: IP54
Бруто тегло | 0.11 Kg |
Нето тегло | 0.105 Kg |
Volume | 0.111 Liter |
EAN | 5702428272896 |
Бруто тегло | 0.11 Kg |
Нето тегло | 0.105 Kg |
Volume | 0.111 Liter |
EAN | 5702428272896 |
China RoHS compliance | Out of scope |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP степен на защита от бн. Влияния | IP54 |
Product Name Description | 4-way reversing valve coil |
UK RoHS compliance | Out of scope |
бобина | Да |
Вид на опаковката | Индустриален пакет |
Група продукти | 4-way reversing valves |
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 55 °C |
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -20 °C |
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 131 °F |
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -4 °F |
Захранващо напрежение [V] AC | 220 V |
Клас на изолацията | B |
Количество в опаковка от определен вид | 140 pc |
Одобрение |
CE UKCA VDE |
препоръчително натягане при монтаж на бобина [Nm] [макс] | 1.96 nm |
препоръчително натягане при монтаж на бобина [Nm] [мин] | 1.47 nm |
Разход на енергия [W] | 7 W |
Тип | STF |
Типово обозначение | STF-01AI040A1 |
Честота [Hz] | 50/60 Hz |
China RoHS compliance | Out of scope |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP степен на защита от бн. Влияния | IP54 |
Product Name Description | 4-way reversing valve coil |
UK RoHS compliance | Out of scope |
бобина | Да |
Вид на опаковката | Индустриален пакет |
Група продукти | 4-way reversing valves |
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 55 °C |
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -20 °C |
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 131 °F |
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -4 °F |
Захранващо напрежение [V] AC | 220 V |
Клас на изолацията | B |
Количество в опаковка от определен вид | 140 pc |
Одобрение |
CE UKCA VDE |
препоръчително натягане при монтаж на бобина [Nm] [макс] | 1.96 nm |
препоръчително натягане при монтаж на бобина [Nm] [мин] | 1.47 nm |
Разход на енергия [W] | 7 W |
Тип | STF |
Типово обозначение | STF-01AI040A1 |
Честота [Hz] | 50/60 Hz |