Shows 59 product(s)
4-пътен вентил, STF-0201G3
Диапазон на средна температура [°C]: -20 - 120, МаксOPD [bar]: 31.0, МинODP [bar]: 3.430, Смукателната свръзка размер [in]: 1/2, Размер на нагнетателна връзка [инч]: 3/8, проектна конфигурация стил: A
4-пътен вентил, STF-0306G3
Диапазон на средна температура [°C]: -20 - 120, МаксOPD [bar]: 31.0, МинODP [bar]: 3.000, Смукателната свръзка размер [in]: 3/4, Размер на нагнетателна връзка [инч]: 1/2, проектна конфигурация стил: E
4-пътен вентил, STF-0409G3
Диапазон на средна температура [°C]: -20 - 120, МаксOPD [bar]: 31.0, МинODP [bar]: 3.000, Смукателната свръзка размер [in]: 7/8, Размер на нагнетателна връзка [инч]: 1/2, проектна конфигурация стил: B
4-пътен вентил, STF-0715G3
Диапазон на средна температура [°C]: -20 - 120, МаксOPD [bar]: 31.0, МинODP [bar]: 3.000, Смукателната свръзка размер [in]: 1 1/8, Размер на нагнетателна връзка [инч]: 7/8, проектна конфигурация стил: B
4-пътен вентил, STF-0301G3
Диапазон на средна температура [°C]: -20 - 120, МаксOPD [bar]: 31.0, МинODP [bar]: 3.000, Смукателната свръзка размер [in]: 5/8, Размер на нагнетателна връзка [инч]: 1/2, проектна конфигурация стил: E
4-пътен вентил, STF-0101G3
Диапазон на средна температура [°C]: -20 - 120, МаксOPD [bar]: 31.0, МинODP [bar]: 3.000, Размер на нагнетателна връзка [инч]: 5/16, проектна конфигурация стил: A