Соленоидна бобина, BZ120C, Кабел, 9.00 m, Мултипак
018F4703
Соленоидна бобина, Тип: BZ120C, IP степен на защита от бн. Влияния: IP65, накрайници на бобина: Кабел, Размер на задвижка: 13.5 mm
Соленоидна бобина, Тип: BZ120C, IP степен на защита от бн. Влияния: IP65, накрайници на бобина: Кабел, Размер на задвижка: 13.5 mm
Бруто тегло | 0.985 Kilogram |
Нето тегло | 0.923 Kilogram |
Volume | 3.391 Liter |
EAN | 5702428890502 |
Бруто тегло | 0.985 Kilogram |
Нето тегло | 0.923 Kilogram |
Volume | 3.391 Liter |
EAN | 5702428890502 |
ATEX текст за продажби |
-40°C II 2G Ex mb IIC T4 Gb |
China RoHS compliance | Out of scope |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP степен на защита от бн. Влияния | IP65 |
Product Name Description | Соленоидна бобина |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
Вид на опаковката | Мултипак |
Група продукти | Solenoid valves |
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 45 °C |
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -40 °C |
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 113 °F |
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -40 °F |
Дължина на кабела [in] | 354 in |
Дължина на кабела [m] | 9 m |
Електрическа връз. коментари |
Заземяващ кабел |
Електрическа връзка | Кабел |
Захранващо напрежение 50Hz макс [V] | 110 V |
Захранващо напрежение 60Hz макс [V] | 120 V |
Име на програма за части |
EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV224B EV227B EV250B |
Количество в опаковка от определен вид | 12 pc |
Консумация на енергия 50Hz [VA] | 16 VA |
Консумация на енергия 60Hz [VA] | 16 VA |
Консумация на енергия [W] 50Hz | 8 W |
Консумация на енергия [W] 60Hz | 8.5 W |
накрайници на бобина | Кабел |
Обслужваем | Но. |
Одобрение |
ATEX - Cat. 2 - Zone 1 CCC |
Отн. Влажност [% RH] [Макс] | 100 % |
Отн. Влажност [% RH] [Мин] | 0 % |
Повърхност на проводник [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
Продуктови аксесоари | Аксесоари за соленоидна бобина |
Размер на задвижка | 13.5 mm |
Степен на защита Nema (~) | 4 |
стягане на бобина | Клип-он |
Тип | BZ120C |
Типово обозначение | BZ120C |
Употребено за продукт | EV220B 15 - 50: не нормално отворени вентили |
Цвят | Син |
Честота [Hz] | 50/60 Hz |
ATEX текст за продажби |
-40°C II 2G Ex mb IIC T4 Gb |
China RoHS compliance | Out of scope |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP степен на защита от бн. Влияния | IP65 |
Product Name Description | Соленоидна бобина |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
Вид на опаковката | Мултипак |
Група продукти | Solenoid valves |
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 45 °C |
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -40 °C |
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 113 °F |
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -40 °F |
Дължина на кабела [in] | 354 in |
Дължина на кабела [m] | 9 m |
Електрическа връз. коментари |
Заземяващ кабел |
Електрическа връзка | Кабел |
Захранващо напрежение 50Hz макс [V] | 110 V |
Захранващо напрежение 60Hz макс [V] | 120 V |
Име на програма за части |
EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV224B EV227B EV250B |
Количество в опаковка от определен вид | 12 pc |
Консумация на енергия 50Hz [VA] | 16 VA |
Консумация на енергия 60Hz [VA] | 16 VA |
Консумация на енергия [W] 50Hz | 8 W |
Консумация на енергия [W] 60Hz | 8.5 W |
накрайници на бобина | Кабел |
Обслужваем | Но. |
Одобрение |
ATEX - Cat. 2 - Zone 1 CCC |
Отн. Влажност [% RH] [Макс] | 100 % |
Отн. Влажност [% RH] [Мин] | 0 % |
Повърхност на проводник [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
Продуктови аксесоари | Аксесоари за соленоидна бобина |
Размер на задвижка | 13.5 mm |
Степен на защита Nema (~) | 4 |
стягане на бобина | Клип-он |
Тип | BZ120C |
Типово обозначение | BZ120C |
Употребено за продукт | EV220B 15 - 50: не нормално отворени вентили |
Цвят | Син |
Честота [Hz] | 50/60 Hz |