China RoHS compliance |
Out of scope |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
IP степен на защита от бн. Влияния |
IP54 |
Product Name Description |
Соленоидна бобина |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL одобрение за файлови имена |
MH29671 |
Вещества от списъка с кандидати по REACH |
No |
Вид на опаковката |
Мултипак |
Група продукти |
Solenoid valves |
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] |
50 °C |
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] |
-40 °C |
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] |
120 °F |
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] |
-40 °F |
Дължина на кабела [in] |
71 in |
Дължина на кабела [m] |
1.8 m |
Електрическа връз. коментари |
Гъвкави изходи |
Електрическа връзка |
Кабелопроводна втулка |
Електрическа връзка стандарт |
UL50E КЛАС 4 |
Захранващо напрежение 50Hz макс [V] |
24 V |
Захранващо напрежение 60Hz макс [V] |
24 V |
Захранващо напрежение [V] AC |
24 V |
Име на програма за части |
EV210B EV215B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV225B EV245B EV250B |
Клас на изолацията на бобинна намотка |
Клас H по IEC 85 |
Количество в опаковка от определен вид |
24 pc |
Конструкция на рамка |
Външна метална рамка |
Консумация на енергия [W] 50Hz |
14 W |
Консумация на енергия [W] 60Hz |
14 W |
накрайници на бобина |
1/2 in кабелопроводна втулка |
Номер на резервна част |
018F4103 |
Обслужваем |
Но. |
Одобрение |
ВКЛЮЧЕН В C UL US LLC CDC TYSK |
Отн. Влажност [% RH] [Макс] |
97 % |
Отн. Влажност [% RH] [Мин] |
0 % |
Отн. Условия на влажност |
Без кондензация |
Податливост |
UL 429 |
Продуктови аксесоари |
Аксесоари за соленоидна бобина |
Размер на електрическа връзка |
1/2 in |
Размер на задвижка |
13.5 mm |
Стандартен дизайн на бобина |
UL 429 |
Степен на замърсяване |
3 |
Степен на защита Nema (~) |
4 |
стягане на бобина |
Клип-он |
Тип |
BX024CS |
Типово обозначение |
BX024CS |
Цвят |
Черен |
Честота [Hz] |
50/60 Hz |