Application |
Steam applications |
China RoHS compliance |
Out of scope |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
IP степен на защита от бн. Влияния |
IP65 |
Product Name Description |
Соленоидна бобина |
SCIP dossier no. |
23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
SCIP dossier product name |
Solenoid coils |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Вещества от списъка с кандидати по REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Вид на опаковката |
Мултипак |
Група продукти |
Solenoid valves |
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] |
40 °C |
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] |
-40 °C |
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] |
104 °F |
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] |
-40 °F |
Електрическа връзка |
DIN многожилен кабел |
Електрическа връзка стандарт |
EN175301-803 |
Електрически конектор |
3 x многожилни кабели |
Захранващо напрежение 50Hz макс [V] |
24 V |
Захранващо напрежение 60Hz макс [V] |
24 V |
Захранващо напрежение [V] AC |
24 V |
Име на програма за части |
EV215B EV225B EV245B |
Клас на изолацията на бобинна намотка |
Клас H по IEC 85 |
Количество в опаковка от определен вид |
50 pc |
Консумация на енергия 50Hz [VA] |
17 VA |
Консумация на енергия 60Hz [VA] |
16 VA |
Консумация на енергия [W] 50Hz |
10 W |
Консумация на енергия [W] 60Hz |
9 W |
накрайници на бобина |
DIN многожилен кабел |
Номер на резервна част |
018F4517 |
Обслужваем |
Но. |
Одобрение |
CE cURus EAC LLC CDC TYSK UKCA |
Отн. Влажност [% RH] [Макс] |
100 % |
Отн. Влажност [% RH] [Мин] |
0 % |
Продуктови аксесоари |
Аксесоари за соленоидна бобина |
Размер на електрическа връзка |
6.3 mm x 0.8 mm |
Размер на задвижка |
13.5 mm |
Стандартен дизайн на бобина |
VDE 0580 |
Степен на защита Nema (~) |
4 |
стягане на бобина |
Клип-он |
Тип |
BQ024CS |
Типово обозначение |
BQ024CS |
Цвят |
Черен |
Честота [Hz] |
50/60 Hz |