Shows 35 product(s)
Вентил със задвижка, ICMTS 20 A33, Стомана
Размер на свързващ изход [mm]: 25.0, Размер на връзка вход [mm]: 25.0, Тип на връзка вход: Точкова заварка, Тип свързващ изход: Точкова заварка, Kv стойност [m³/h]: 0.200, Макс. работно налягане [bar]: 140.0
Вентил със задвижка, ICMTS 20A, Стомана
Размер на свързващ изход [mm]: 25.0, Размер на връзка вход [mm]: 25.0, Тип на връзка вход: Точкова заварка, Тип свързващ изход: Точкова заварка, Kv стойност [m³/h]: 0.600, Макс. работно налягане [bar]: 140.0
Вентил със задвижка, ICMTS 20B, Стомана
Размер на свързващ изход [mm]: 25.0, Размер на връзка вход [mm]: 25.0, Тип на връзка вход: Точкова заварка, Тип свързващ изход: Точкова заварка, Kv стойност [m³/h]: 2.400, Макс. работно налягане [bar]: 140.0
Вентил със задвижка, ICMTS 20C, Стомана
Размер на свързващ изход [mm]: 25.0, Размер на връзка вход [mm]: 25.0, Тип на връзка вход: Точкова заварка, Тип свързващ изход: Точкова заварка, Kv стойност [m³/h]: 4.600, Макс. работно налягане [bar]: 140.0
Вентил със задвижка, ICMTS 20B66, Стомана
Размер на свързващ изход [mm]: 25.0, Размер на връзка вход [mm]: 25.0, Тип на връзка вход: Точкова заварка, Тип свързващ изход: Точкова заварка, Kv стойност [m³/h]: 1.600, Макс. работно налягане [bar]: 140.0