Рег. моторни вентили за високи налягания, ICMTS 80B
027H3512
Kv стойност [m³/h]: 27.000, Макс. работно налягане [bar]: 140.0
Kv стойност [m³/h]: 27.000, Макс. работно налягане [bar]: 140.0
Бруто тегло | 5 Kg |
Нето тегло | 4.2 Kg |
EAN | 5715162608944 |
Бруто тегло | 5 Kg |
Нето тегло | 4.2 Kg |
EAN | 5715162608944 |
Allowable temp. TS [°C] [max] | 150 °C |
Allowable temp. TS [°C] [min] | -60 °C |
Allowable temp. TS [°F] [max] | 302 °F |
Allowable temp. TS [°F] [min] | -76 °F |
Cv стойност [gal/min] | 31.212 gal/min |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv стойност [m³/h] | 27 m³/h |
Operation temp. [°C] [max] | 50 °C |
Operation temp. [°C] [min] | -40 °C |
Operation temp. [°F] [max] | 122 °F |
Operation temp. [°F] [min] | -40 °F |
Product Name Description | Function module |
UL одобрение за файлови имена | ВЕНТИЛ ЗА ОХЛАДИТЕЛ 53R0 |
Вид на опаковката | Единичен пакет |
Време за отваряне/затваряне [с] | 8 s |
Група продукти | Expansion valves |
Зона на приложение | Транскритични CO2 системи |
Име на програма за части | ICMTS |
Индикатор на посока на потока | Релефна 1-посочна стрелка |
Категория | I |
Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
Коментари | SVL - 140B |
Макс. работно налягане [bar] | 140 bar |
Макс. работно налягане [psig] | 2030 psig |
МаксOPD [bar] | 90 bar |
МаксOPD [psig] | 1305 psig |
Материал на присъединителния елемент | Стомана |
Материал на тялото | Стомана |
Обслужваем | ICM / ICS / ICLX резервни части |
Одобрение |
CE UKCA UL CRN |
Описание на продукта | Рег. моторни вентили за високи налягания |
Опция за ръчни операции |
Чрез ICAD настройка Чрез мултифункционален инструмент |
Посока | Няма |
Продуктови аксесоари |
ICAD аксесоари ICM / ICS / ICLX аксесоари |
работа на вентила | ДИРЕКТНО |
Стандарт за присъединяване | EN 10220 |
Съвместими контролери на Danfoss | EKC 326A |
Тип | ICMTS 80B |
Флуидна група | 1 |
Хладилни агенти | R744 |
Allowable temp. TS [°C] [max] | 150 °C |
Allowable temp. TS [°C] [min] | -60 °C |
Allowable temp. TS [°F] [max] | 302 °F |
Allowable temp. TS [°F] [min] | -76 °F |
Cv стойност [gal/min] | 31.212 gal/min |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv стойност [m³/h] | 27 m³/h |
Operation temp. [°C] [max] | 50 °C |
Operation temp. [°C] [min] | -40 °C |
Operation temp. [°F] [max] | 122 °F |
Operation temp. [°F] [min] | -40 °F |
Product Name Description | Function module |
UL одобрение за файлови имена | ВЕНТИЛ ЗА ОХЛАДИТЕЛ 53R0 |
Вид на опаковката | Единичен пакет |
Време за отваряне/затваряне [с] | 8 s |
Група продукти | Expansion valves |
Зона на приложение | Транскритични CO2 системи |
Име на програма за части | ICMTS |
Индикатор на посока на потока | Релефна 1-посочна стрелка |
Категория | I |
Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
Коментари | SVL - 140B |
Макс. работно налягане [bar] | 140 bar |
Макс. работно налягане [psig] | 2030 psig |
МаксOPD [bar] | 90 bar |
МаксOPD [psig] | 1305 psig |
Материал на присъединителния елемент | Стомана |
Материал на тялото | Стомана |
Обслужваем | ICM / ICS / ICLX резервни части |
Одобрение |
CE UKCA UL CRN |
Описание на продукта | Рег. моторни вентили за високи налягания |
Опция за ръчни операции |
Чрез ICAD настройка Чрез мултифункционален инструмент |
Посока | Няма |
Продуктови аксесоари |
ICAD аксесоари ICM / ICS / ICLX аксесоари |
работа на вентила | ДИРЕКТНО |
Стандарт за присъединяване | EN 10220 |
Съвместими контролери на Danfoss | EKC 326A |
Тип | ICMTS 80B |
Флуидна група | 1 |
Хладилни агенти | R744 |