Shows 15 product(s)
Регулатор за байпас с горещи пари, KVC 12
Размер на вход [mm]: 12.00, Тип на връзка вход: Разширение, Размер на изход [mm]: 12.00, Тип свързващ изход: Разширение, 0.2 bar - 6.0 bar, Kv стойност [m³/h]: 0.680, Макс. работно налягане [bar]: 28.0
Регулатор за байпас с горещи пари, KVC 15
Размер на вход [mm]: 16.00, Тип на връзка вход: Разширение, Размер на изход [mm]: 16.00, Тип свързващ изход: Разширение, 0.2 bar - 6.0 bar, Kv стойност [m³/h]: 1.250, Макс. работно налягане [bar]: 28.0
Регулатор за байпас с горещи пари, KVC 12
Тип на връзка вход: СПОЙКА, ODF, Тип свързващ изход: СПОЙКА, ODF, 0.2 bar - 6.0 bar, Kv стойност [m³/h]: 0.680, Макс. работно налягане [bar]: 28.0
Регулатор за байпас с горещи пари, KVC 22
Размер на вход [mm]: 22.00, Тип на връзка вход: СПОЙКА, ODF, Размер на изход [mm]: 22.00, Тип свързващ изход: СПОЙКА, ODF, 0.2 bar - 6.0 bar, Kv стойност [m³/h]: 1.850, Макс. работно налягане [bar]: 28.0
Регулатор за байпас с горещи пари, KVC 12
Размер на вход [mm]: 12.00, Тип на връзка вход: СПОЙКА, ODF, Размер на изход [mm]: 12.00, Тип свързващ изход: СПОЙКА, ODF, 0.2 bar - 6.0 bar, Kv стойност [m³/h]: 0.680, Макс. работно налягане [bar]: 28.0