China RoHS compliance |
Yes |
Cv стойност [gal/min] |
2.14 gal/min |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kv стойност [m³/h] |
1.85 m³/h |
Other RoHS documentation |
EAEU RoHS |
P диапазон макс. [bar] |
2 bar |
P диапазон макс. [psi] |
29 psi |
Product Name Description |
Регулатор за байпас с горещи пари |
SCIP dossier no. |
842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL approved refrigerants |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B R516A |
Вещества от списъка с кандидати по REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Вид на опаковката |
Мултипак |
Група продукти |
Press. and temp. regul. valves |
Диапазон на регулация [bar] [Макс] |
6 bar |
Диапазон на регулация [bar] [Мин] |
0.2 bar |
Диапазон на регулация [psig] Pe [Макс] |
87 psig |
Диапазон на регулация [psig] Pe [Мин] |
3 psig |
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] |
130 °C |
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] |
-45 °C |
Диапазон на средна температура [°F] [макс] |
266 °F |
Диапазон на средна температура [°F] [мин] |
-49 °F |
Индикатор на посока на потока |
Гравирана 1-посочна стрелка |
Количество в опаковка от определен вид |
12 pc |
Макс. работно налягане [bar] |
28 bar |
Макс. работно налягане [psig] |
406 psig |
Макс. тестово налягане [bar] |
31 bar |
Макс. тестово налягане [psig] |
450 psig |
Номинална мощност R134a [kW] |
12 kW |
Номинална мощност R134a [TR] |
3.41 TR |
Номинална мощност R22 [TR] |
5.35 TR |
Номинална мощност R404A/R507 [TR] |
5.04 TR |
Номинална мощност R407C [kW] |
21 kW |
Номинална мощност R407C [TR] |
5.78 TR |
Номинална мощност R22 [kW] |
19.1 kW |
Номинална мощност R404A/R507 [TR] |
17.4 kW |
Обезмаслени хладилни агенти |
R1234ze(E) R513A |
Обслужваем |
Резервни части за KV вентили |
Одобрение |
ВКЛЮЧЕН В C UL US EAC LLC CDC TYSK RoHS RoHS Китай |
Продуктови аксесоари |
Но. |
Размер на вход [mm] |
22 mm |
Размер на вход [инч] |
7/8 in |
Размер на изход [mm] |
22 mm |
Размер на изход [инч] |
7/8 in |
Съвместимост с лубриканти |
Oilfree applications |
Тип |
KVC 22 |
Тип на връзка вход |
СПОЙКА, ODF |
Тип свързващ изход |
СПОЙКА, ODF |
Фабрична настройка [bar] |
2 bar |
Фабрична настройка [psig] |
29 psig |
Файлови имена за одобрение |
ВЕНТИЛ ЗА ОХЛАДИТЕЛ 53R0 |
Хладилни агенти |
R1270 R134a R22 R290 R404A R407A R407C R407F R422B R422D R448A R449A R450A R452A R507A R513A R600 R600a R407H R449B R454C R455A R515B R516A R1234yf R454A R1234ze(E) |