поплавкови регулиращи вентили

Shows 37 product(s)

027B2021

Плувка на вентил, SV 1

Размер на връзка вход [mm]: 25.7, Макс. работно налягане [bar]: 28.0, Температурен диапазон [°C]: -50 - 65

027B2023

Плувка на вентил, SV 3

Размер на връзка вход [mm]: 25.7, Макс. работно налягане [bar]: 28.0, Температурен диапазон [°C]: -50 - 65

027B2024

Плувка на вентил, SV 4

Размер на връзка вход [mm]: 21.8, Макс. работно налягане [bar]: 28.0, Температурен диапазон [°C]: -50 - 120

027B2025

Плувка на вентил, SV 5

Размер на връзка вход [mm]: 21.8, Макс. работно налягане [bar]: 28.0, Температурен диапазон [°C]: -50 - 120

Преглед: