Плувка на вентил, SV 4

027B2024

Размер на връзка вход [mm]: 21.8, Макс. работно налягане [bar]: 28.0, Температурен диапазон [°C]: -50 - 120

Информация за продукта

Бруто тегло 25.912 Kilogram
Нето тегло 24.5 Kilogram
Volume 69.3 Liter
EAN 5702422148319

 

Balance pipe Weld conn. size 1 in
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Cv стойност [gal/min] 0.27 gal/min
Differential pressure max[bar] 23 bar
Differential pressure max[psi] 334 psi
EU RoHS compliance Out of scope
Float housig material Steel
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv стойност [m³/h] 0.23 m³/h
SCIP dossier no. f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210
SCIP dossier product name Four-way valve(1)
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковката Единичен пакет
Група продукти Liquid level regulating valves
Категория II
Количество в опаковка от определен вид 1 pc
Макс. работно налягане [bar] 28 bar
Макс. работно налягане [psig] 406 psig
Материал на присъединителния елемент Стомана
Материал на тялото Стомана
Наименование на продукта Плувка на вентил
номинална мощност [IMP] +41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling
номинална мощност [SI] +5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K
Номинална мощност R134a [kW] 16.4 kW
Номинална мощност R134a [TR] 4.66 TR
Номинална мощност R22 [TR] 5.97 TR
Номинална мощност R404A/R507 [TR] 4.38 TR
Номинална мощност R717 [TR] 29 TR
Номинална мощност R22 [kW] 21 kW
Номинална мощност R404A/R507 [TR] 15.4 kW
Номинална мощност R717 [kW] 102 kW
Одобрение CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
UKCA
Описание на продукта Плувка на вентил
Размер на връзка вход [mm] 21.8 mm
Температурен диапазон [°C] [Макс.] 120 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.] -50 °C
Температурен диапазон [°F] [макс] 248 °F
Температурен диапазон [°F] [мин] -58 °F
Тип SV 4
Тип на свързване на пилотната линия Welding
Флуидна група 1
2
Хладилни агенти R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R507A
R717

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality