Shows 201 product(s)
Серво вентил с пилотно управление, ICS1 25-5, 28.0 mm, Запояване
Тип на връзка вход: Запояване, Стандарт за присъединяване: EN 1254-1, Размер на връзка вход [mm]: 28.0, Kv стойност [m³/h]: 1.700, Материал на присъединителния елемент: Стомана
Серво вентил с пилотно управление, ICS1 25-5, Запояване
Тип на връзка вход: Запояване, Стандарт за присъединяване: ASME B 16.22, Kv стойност [m³/h]: 1.700, Материал на присъединителния елемент: Стомана
Серво вентил с пилотно управление, ICS1 25-5, 28.0 mm, Запояване
Тип на връзка вход: Запояване, Стандарт за присъединяване: ASME B 16.22, Размер на връзка вход [mm]: 28.0, Kv стойност [m³/h]: 1.700, Материал на присъединителния елемент: Стомана
Серво вентил с пилотно управление, ICS1 25-5, 20.0 mm, Точкова заварка
Тип на връзка вход: Точкова заварка, Стандарт за присъединяване: EN 10220, Размер на връзка вход [mm]: 20.0, Kv стойност [m³/h]: 1.700, Материал на присъединителния елемент: Стомана
Серво вентил с пилотно управление, ICS1 25-5, 20.0 mm, Точкова заварка
Тип на връзка вход: Точкова заварка, Стандарт за присъединяване: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Размер на връзка вход [mm]: 20.0, Kv стойност [m³/h]: 1.700, Материал на присъединителния елемент: Стомана
Серво вентил с пилотно управление, ICS1 25-10, 25.0 mm, Точкова заварка
Тип на връзка вход: Точкова заварка, Стандарт за присъединяване: EN 10220, Размер на връзка вход [mm]: 25.0, Kv стойност [m³/h]: 3.500, Материал на присъединителния елемент: Стомана
Серво вентил с пилотно управление, ICS1 25-10, 25.0 mm, Точкова заварка
Тип на връзка вход: Точкова заварка, Стандарт за присъединяване: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Размер на връзка вход [mm]: 25.0, Kv стойност [m³/h]: 3.500, Материал на присъединителния елемент: Стомана
Серво вентил с пилотно управление, ICS1 25-10, 22.0 mm, Запояване
Тип на връзка вход: Запояване, Стандарт за присъединяване: EN 1254-1, Размер на връзка вход [mm]: 22.0, Kv стойност [m³/h]: 3.500, Материал на присъединителния елемент: Стомана
Серво вентил с пилотно управление, ICS1 25-10, 28.0 mm, Запояване
Тип на връзка вход: Запояване, Стандарт за присъединяване: EN 1254-1, Размер на връзка вход [mm]: 28.0, Kv стойност [m³/h]: 3.500, Материал на присъединителния елемент: Стомана
Серво вентил с пилотно управление, ICS1 25-10, Запояване
Тип на връзка вход: Запояване, Стандарт за присъединяване: ASME B 16.22, Kv стойност [m³/h]: 3.500, Материал на присъединителния елемент: Стомана