China RoHS compliance |
Out of scope |
Cv стойност [gal/min] |
2 gal/min |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kv стойност [m³/h] |
1.7 m³/h |
Product Name Description |
Серво вентил с пилотно управление |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL одобрение за файлови имена |
ВЕНТИЛ ЗА ОХЛАДИТЕЛ 53R0 |
Вентил версия |
Стандартна версия |
Вещества от списъка с кандидати по REACH |
No |
Вид на опаковката |
Единичен пакет |
връзка за вн. пилотен в-л по налягане |
Нипел на заварка (P2 порт) |
връзка на манометър |
Вътр. резба със сляпа запушалка |
Горно покритие |
1 функционален модул |
Група продукти |
Press. and temp. regul. valves |
Име на програма за части |
ICS |
Индикатор на посока на потока |
Релефна 1-посочна стрелка |
Категория |
Art. 3, par. 3 |
Количество в опаковка от определен вид |
1 pc |
Конфигурация на отваряне |
Затворен (делта p=0 bar) Full open (delta p≥0.2 bar) PropOpen (делта p=0,07-0,2 bar) |
Макс. работно налягане [bar] |
65 bar |
Макс. работно налягане [psig] |
943 psig |
Марка |
ICV Flexline |
Материал на присъединителния елемент |
Стомана |
Материал на тялото |
Стомана |
Обслужваем |
ICM / ICS / ICLX резервни части |
Одобрение |
EAC LLC CDC EURO-TYSK UL |
Описание на продукта |
Вентил със серво задвижване |
Опция за ръчни операции |
Ръчна отваряща ос |
Покритие на повърхността |
Zn (TLP) |
Посока |
Прав |
Продуктови аксесоари |
ICM / ICS / ICLX аксесоари |
работа на вентила |
С пилотно управление |
Размер на връзка вход [mm] |
28 mm |
Размер на връзка вход [инч] |
1 1/8 in |
Размер на свързващ изход [mm] |
28 mm |
Размер на свързващ изход [инч] |
1 1/8 in |
Стандарт за присъединяване |
ASME B 16.22 |
Температурен диапазон [°C] [Макс.] |
120 °C |
Температурен диапазон [°C] [Мин.] |
-60 °C |
Температурен диапазон [°F] [макс] |
248 °F |
Температурен диапазон [°F] [мин] |
-76 °F |
Тип |
ICS1 25-5 |
Тип на връзка вход |
Запояване |
Тип свързващ изход |
Запояване |
Флуидна група |
1 |
Хладилни агенти |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R1234ze(E) R507A R1234yf R125 R152a R227ea R236fa R245fa R290 R32 R407H R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R512A R513A R513B R515A R515B R516A R170 R452C R600 R600a |