VLT2830PT4B20SBR1DBF12A00C1

134H2378

Product is discontinued.
Please use the replacement product
Conversion Tool

VLT® 2800 Serie
3,0 kW / 4,0 HP, 3X380-480V 50/60Hz, EN 55011 клас A1, IP20
VLT2830PT4B20SBR1DBF12A00C1

Код на модела: VLT2830PT4B20SBR1DBF12A00C1

Информация за продукта

Бруто тегло 4 kg
Нето тегло 3.85 kg
Volume 16.53 l
EAN 5710107674282

VLT® 2800 Series

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Продуктова група VLT VLT®
VLT серия 28 2800
Номинална мощност 30 3,0 kW / 4,0 HP
Спец. приложение P Процес
Фаза T 3 фаза
Мрежово напрежение U(in) 4 380 – 480V +/-10% 50/60 Hz
Тип корпус B Библиотечен стил
Клас корпус 20 IP20
Хардуерна конфигурация SB стандартно със спирачка
RFI филтър R1 EN 55011 клас A1
Дисплей DB Вграден дисплей (SLCP)
Fieldbus опция F12 Profibus DP 12 MBaud
Опция приложение A00 Без опция за приложение
Покритие C1 С покритие
Размер на рамката B B-рамка
Типов код, част 1 VLT2830PT4B20SBR1DBF12A00C1
Продуктов каталог NO_VIEW БЕЗ ПРЕГЛЕД
???????? [mm] 267.5
?????? ???/??? ????? C [mm] 90
????????? [mm] 168
Тегло [kg] 3.7
kVA 4.8
Калк. брутно тегло [кг.] 4
Калк. нетно тегло [кг.] 3.7
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Препоръчителна фабрика ERR01 Не може да се опр. търговец
Код на модела 01 VLT2830PT4B20SBR1DBF12A00C1
Recommended Plant ERR01

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality