AAF006A190T4E54H4XGCXXXSXXXXAXBXCFXXXDX

131X8062

Този продукт вече не се поддържа.

AAF006A190T4E54H4XGCXXXSXXXXAXBXCFXXXDX
Advanced Active Filter AAF
380 – 480 V AC, 190 A корекция, IP54 / тип 12,
RFI клас A1, Без опция захранв. мрежа
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код.

Код на модела: AAF006A190T4E54H4XGCXXXSXXXXAXBXCFXXXDX

Информация за продукта

Бруто тегло 356 kg
Нето тегло 256 kg
Volume 0 l
EAN 5710107276448

VLT® ADVANCED ACTIVE FILTER AAF SERIES

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Продуктова група AAF Advanced Active Filter AAF
VLT серия 006 006
Номинален ток A190 190 A корекция
Фаза T Трифазни
Мрежово напрежение 4 380 – 480 V AC
Корпус E54 IP54 / тип 12
RFI филтър H4 RFI клас A1
Спирачка – безопасно спиране X Няма спирачен модул
Дисплей G Графичен контролен панел
Импрегнирана PCB C Импрегнирана PCB
Опция за захранваща мрежа X Без опция захранв. мрежа
Адаптация A X Стандартни отвори кабели
Адаптация B X Без адаптация
Издание на софтуера SXXX Посл. издание стд. софт.
Езиков пакет за софтуера X Стандартен езиков пакет
Oпция А AX Без A опции
Опция B BX Без B опция
C0 опции MCO CF Активен филтър предп.
C1 опции X Без C1 опция
Софтуерна C опция XX Няма софтуерна опция
Опция D DX Без D опция
Размер на рамката D14 (D14) D14-рамка
Типов код, част 1 AAF006A190T4E54H4XGCXXXSXXXXAX
Типов код, част 2 BXCFXXXDX
Продуктов каталог GLBL Световен (Стандарт)
Калк. брутно тегло [кг.] 273
Калк. нетно тегло [кг.] 238
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Препоръчителна фабрика ERR01 Не може да се опр. търговец
Код на модела 01 AAF006A190T4E54H4XGCXXXSXXXXAX
Код на модела 02 BXCFXXXDX
Recommended Plant ERR01

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality