135N2649
VACON0100-3L-0012-4-X+FBIE+HMGR
VACON0100-3L-0012-4-X+FBIE+HMGR
VACON® 100X
12 AMP, 380 – 480 V AC
VXS100X_BRAKE_+DBIN, 50 Hz
С2 Търговска и индустр. среда
IndEth (ProfinetIO,EthernetIP), Графична клавиатура
D Slot: Без опция
E Slot: Без опция
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
VACON® 100 X
Постигнете максимална производителност в екстремни условия.
Този честотен преобразувател издържа на вода под високо налягане,
високи нива на вибрации, топлина и замърсяване.
Вентилационна мембрана Gore®, външен корпус IP66/Type 4X и
диапазон на работна температура от -40°C до +60°C ви дават пълна
свобода за неограничени външни монтажи.
С диапазон на мощността, достигащ до 37 kW, този преобразувател
прави предимствата на децентрализираните решения достъпни
за широк набор от приложения.