134U8932
OGDSK231K131302L06RXTB1P3S9010H1B180XXXX
VLT® OneGearDrive
Стандарт, max 2,3 KW (V210),
31,13, 30 mm, Неръжд. стомана,
Без CSA/UL, Вертик., мотор горе, 180V DC спир. (400V AC),
Клемна кутия
VLT® OneGearDrive е гъвкава, енергийно ефективна задвижваща система,
която значително намалява броя на вариантите на задвижване в типичния
цех за производство на храни и напитки или за преработка на материали,
което води до значително намалени експлоатационни разходи и
значителни икономии на енергия.
Забележка: Ако е необходима реактивна щанга, поръчайте я като
аксесоар.