134X3777
OGDHK205K921302L06RXS21P3A9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
Хигиенен, max 2,3 KW (V210),
5,92, 30 mm, Неръжд. стомана,
Без CSA/UL, Вертик., мотор горе, Без спирачка,
Двиг.+щепс+кон., без кабел
VLT® OneGearDrive е гъвкава, енергийно ефективна задвижваща система,
която значително намалява броя на вариантите на задвижване в типичния
цех за производство на храни и напитки или за преработка на материали,
което води до значително намалени експлоатационни разходи и
значителни икономии на енергия.
Забележка: Ако е необходима реактивна щанга, поръчайте я като
аксесоар.