FC-280P22KT4E20H1BXCXXXSXXXXAX

134U2990

Честотни преобразуватели
FC-280P22KT4E20H1BXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi Drive FC-280
22 kW / 30 HP, Три фазно 380-480 VAC
IP20 / Шаси, EMC Cat C1 (200V) / C2 (400V)
Спирачен модул, Без диспплей
PCB с покритие, Без основни опции
Стандартно с Modbus
Размер на рамката: K5
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-280P22KT4E20H1BXCXXXSXXXXAX

Информация за продукта

Бруто тегло 12.67 kg
Нето тегло 11.53 kg
Volume 60.791 l
EAN 5710107990092

VLT® Midi Drive FC 280

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Продуктова група FC- VLT® Midi Drive FC-
Серия 280 280
Размер на мощност P22K 22 kW / 30 HP
Напрежение T4 Три фазно 380-480 VAC
Корпус E20 IP20 / Шаси
RFI филтър H1 EMC Cat C1 (200V) / C2 (400V)
Спирачка и спиране B Спирачен модул
Дисплей X Без диспплей
Покритие C PCB с покритие
Опция за захранваща мрежа X Без основни опции
Адаптация A X Без адаптация
Адаптация B X Без адаптация
Специална версия SXXX Последно издание
Езиков пакет за софтуера X Стандартен езиков пакет
Платка за управление AX Стандартно с Modbus
Размер на рамката K5 K5
Типов код, част 1 FC-280P22KT4E20H1BXC
Типов код, част 2 XXXSXXXXAX
Каталог с продукти NO_VIEW БЕЗ ИЗГЛЕД
Калк. брутно тегло [кг.] 11.8
Калк. нетно тегло [кг.] 11.5
Периодичен ток (HO) [A] 63.8
Периодичен ток (HO) [A] 63.8
Продължителен ток (HO) [A] 42.5
Продължителен ток (HO) [A] 40
Загуби на мощност HO [W] 467.5
kVA 29.5
Мощност 160% (HO) [kW] 22
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Препоръчителна фабрика ERR01 Не може да се опр. търговец
Код на модела 01 FC-280P22KT4E20H1BXC
Код на модела 02 XXXSXXXXAX
Recommended Plant ERR01

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality