FC-103P7K5T4E55H1TGC1XXSXXXXAXBXCXXXXDX

134H8136

Честотни преобразуватели
FC-103P7K5T4E55H1TGC1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
7,5 kW / 10 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP55 / тип 12
RFI филтър клас A1 / B
Безопасно спиране
Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Изключване на мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: A5
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-103P7K5T4E55H1TGC1XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Информация за продукта

Бруто тегло 13.28 kg
Нето тегло 12.63 kg
Volume 52.36 l
EAN 5710107732661

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Продуктова група FC- VLT® Refrigeration Drive
Серия 103 VLT Refrigeration Drive
Номинална мощност P7K5 7,5 kW / 10 HP
Фаза T Трифазни
Мрежово напрежение 4 380 – 480 V AC
Корпус E55 IP55 / тип 12
RFI филтър H1 RFI филтър клас A1 / B
Спирачка – безопасно спиране T Безопасно спиране
LCP G Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB C Импрегнирана PCB
Опция за захранваща мрежа 1 Изключване на мрежа
Адаптация A X Стандартни отвори кабели
Адаптация B X Без адаптация
Издание на софтуера SXXX Посл. издание стд. софт.
Езиков пакет за софтуера X Стандартен езиков пакет
Oпция А AX Без A опция
Опция B BX Без B опция
C0 опция MCO CX Без C0 опция
Oпция C1 X Без C1 опция
Софтуерна C опция XX Няма софтуерна опция
Опция D DX Без D опция
Размер на рамката A5 A5
Продуктов каталог NO_VIEW БЕЗ ПРЕГЛЕД
Типов код, част 1 FC-103P7K5T4E55H1TGC
Типов код, част 2 1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Мощност 110% (NO) [kW] 7.5
Височина [mm] 420,0
Ширина със/без опции C [mm] 242,0
Дълбочина [mm] 200,0
Дълбочина с опция A/B [mm] 200,0
kVA 11.1
Загуба на мощност NO [W] 255
Загуба на мощност NO [W] 255
Постоянен ток (NO) [A] 16
Прекъсн.-продълж. ток (NO) [A] 17.6
Постоянен ток (NO) [A] 14.5
Прекъсн.-продълж. ток (NO) [A] 16
Калк. брутно тегло [кг.] 14.6
Калк. нетно тегло [кг.] 14.3
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Препоръчителна фабрика ERR01 Не може да се опр. търговец
Код на модела 01 FC-103P7K5T4E55H1TGC
Код на модела 02 1XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Accessories

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality