FC-103P55KT4E20H1TGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134H8133

Честотни преобразуватели
FC-103P55KT4E20H1TGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
55 kW / 75 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI филтър клас A1 / B
Безопасно спиране
Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: C3
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-103P55KT4E20H1TGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Информация за продукта

Бруто тегло 37.24 kg
Нето тегло 35.84 kg
Volume 228.095 l
EAN 5710107732630

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Продуктова група FC- VLT® Refrigeration Drive
Серия 103 VLT Refrigeration Drive
Номинална мощност P55K 55 kW / 75 HP
Фаза T Трифазни
Мрежово напрежение 4 380 – 480 V AC
Корпус E20 (E20) IP20 / Шаси
RFI филтър H1 RFI филтър клас A1 / B
Спирачка – безопасно спиране T Безопасно спиране
LCP G Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB C Импрегнирана PCB
Опция за захранваща мрежа X Без опция захранв. мрежа
Адаптация A X Стандартни отвори кабели
Адаптация B X Без адаптация
Издание на софтуера SXXX Посл. издание стд. софт.
Езиков пакет за софтуера X Стандартен езиков пакет
Oпция А AX Без A опция
Опция B BX Без B опция
C0 опция MCO CX Без C0 опция
Oпция C1 X Без C1 опция
Софтуерна C опция XX Няма софтуерна опция
Опция D DX Без D опция
Размер на рамката C3 C3
Продуктов каталог NO_VIEW БЕЗ ПРЕГЛЕД
Типов код, част 1 FC-103P55KT4E20H1TGC
Типов код, част 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Мощност 110% (NO) [kW] 55
Височина [mm] 550,0
Ширина със/без опции C [mm] 308,0
Дълбочина [mm] 333,0
Дълбочина с опция A/B [mm] 333,0
kVA 73.4
Загуба на мощност NO [W] 1083
Загуба на мощност NO [W] 1083
Постоянен ток (NO) [A] 106
Прекъсн.-продълж. ток (NO) [A] 117
Постоянен ток (NO) [A] 105
Прекъсн.-продълж. ток (NO) [A] 116
Калк. брутно тегло [кг.] 36.3
Калк. нетно тегло [кг.] 36
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Препоръчителна фабрика ERR01 Не може да се опр. търговец
Код на модела 01 FC-103P55KT4E20H1TGC
Код на модела 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Accessories

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality