134H8147
Честотни преобразуватели
FC-103P4K0T4Z55H1TGC1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
4,0 kW / 5,5 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP55 / тип 12 A4 рамка
RFI филтър клас A1 / B
Безопасно спиране
Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Изключване на мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: A4
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
Независимо дали искате да работите с компресори, помпи, или вентилатори, VLT® Refrigeration Drive FC 103 ви дава възможност да спестите енергия и да удължите живота на компонентите.