136H5695
NXN06506-X0T0NSV-0000000000
NXN06506-X0T0NSV-0000000000
Vacon Изправителен елемент
525 – 690 V AC (640–1100 V DC), 650 A,IP00
Без локален контр. панел(NXN)
IEC61800-3 за IT мрежи
Без спирачка
A Slot: Без опция
C Slot: Без опция
D Slot: Без опция
E Slot: Без опция
Manual: Английски
Корпус 09 INU
B Slot: Без опция
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
Гамата преобразуватели с въздушно и течно охлаждане VACON® NX е проектирана за широк набор от взискателни промишлени приложения.
Състои се от преобразуватели, монтирани на стена, капсуловани и системни преобразуватели в диапазона на мощности 0,55 kW – 5,3 MW.
Вариантите с течно охлаждане са много подходящи за приложения, при които качеството на въздуха е с ключово значение, пространството е ограничено и е необходим ефективен топлообмен.
Преобразувателите VACON® NX осигуряват максимална производителност и динамика на управлението на мотора както за едноваловите машини, така и за задвижващите системи.
Конфигурируеми Вх./Изх. и комуникации са предназначени да отговарят на всякакви нужди от свързване. Можете да персонализирате функциите на преобразувателя, за да постигнете спестяване на разходи и по-задълбочена интеграция на машината.