MCD60323BT7S2X00CV2

136G7373

MCD60323BT7S2X00CV2

VLT® Soft Starter MCD 600
(B) С вътр. байпас контактор
(0323) 323 A, (7) Три фази 380 – 690 V AC
(S2) Размер на корпуса 2, (00) IP00
Control Voltage: 110~120 V AC или 220~240 V AC
Other options according to:
MCD60323BT7S2X00CV2

Код на модела: MCD60323BT7S2X00CV2

Информация за продукта

Бруто тегло 15.5 kg
Нето тегло 15.5 kg
Volume 59.4 l
EAN 5710108638580

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Product Group MCD Софтстартер серия MCD
MCD Series 6 (6) Серия 600
Current Rating 0323 (0323) 323 A
Bypass B (B) С вътр. байпас контактор
Фаза T Три фази
Mains Voltage 7 (7) Три фази 380 – 690 V AC
Enclosure S2 (S2) Размер на корпуса 2
Performance X (X) Запазено
IP Rating 00 (00) IP00
Control Voltage CV2 110~120 V AC или 220~240 V AC
Типов код, част 1 MCD60323BT7S2X00CV2
Product Catalog GLBL Global (Standard)
Код на модела 01 MCD60323BT7S2X00CV2
Калк. брутно тегло [кг.] 16.3
Калк. нетно тегло [кг.] 15.5
Material Gross Weight 15.5
Material Net Weight 15.5
Завод от линия за поръчка B901
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Препоръчителна фабрика ERR01 Не може да се опр. търговец

Accessories

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality