VLT® Soft Starter MCD 600

Shows 69 product(s)

MCD60020BT5S1X20CV1

VLT® Soft Starter MCD 600
(B) С вътр. байпас контактор
(0020) 20 A, (5) Три фази 200 – 525 V AC
(S1) Размер на корпуса 1, (20) IP20
Control Voltage: (CV1) 24 V AC/V DC
Other options according to:
MCD60020BT5S1X20CV1

Код на модела: MCD60020BT5S1X20CV1
MCD60042BT5S1X20CV1

VLT® Soft Starter MCD 600
(B) С вътр. байпас контактор
(0042) 42 A, (5) Три фази 200 – 525 V AC
(S1) Размер на корпуса 1, (20) IP20
Control Voltage: (CV1) 24 V AC/V DC
Other options according to:
MCD60042BT5S1X20CV1

Код на модела: MCD60042BT5S1X20CV1
MCD60069BT5S1X20CV1

VLT® Soft Starter MCD 600
(B) С вътр. байпас контактор
(0069) 69 A, (5) Три фази 200 – 525 V AC
(S1) Размер на корпуса 1, (20) IP20
Control Voltage: (CV1) 24 V AC/V DC
Other options according to:
MCD60069BT5S1X20CV1

Код на модела: MCD60069BT5S1X20CV1
MCD60086BT5S1X20CV1

VLT® Soft Starter MCD 600
(B) С вътр. байпас контактор
(0086) 86 A, (5) Три фази 200 – 525 V AC
(S1) Размер на корпуса 1, (20) IP20
Control Voltage: (CV1) 24 V AC/V DC
Other options according to:
MCD60086BT5S1X20CV1

Код на модела: MCD60086BT5S1X20CV1
MCD60129BT5S1X20CV1

VLT® Soft Starter MCD 600
(B) С вътр. байпас контактор
(0129) 129 A, (5) Три фази 200 – 525 V AC
(S1) Размер на корпуса 1, (20) IP20
Control Voltage: (CV1) 24 V AC/V DC
Other options according to:
MCD60129BT5S1X20CV1

Код на модела: MCD60129BT5S1X20CV1

Преглед: