MCD60108BT5S1X20CV1
MCD60108BT5S1X20CV1

136G8766

MCD60108BT5S1X20CV1

VLT® Soft Starter MCD 600
(B) С вътр. байпас контактор
(0108) 108 A, (5) Три фази 200 – 525 V AC
(S1) Размер на корпуса 1, (20) IP20
Control Voltage: (CV1) 24 V AC/V DC
Other options according to:
MCD60108BT5S1X20CV1

Код на модела: MCD60108BT5S1X20CV1

Информация за продукта

Бруто тегло 6.3 kg
Нето тегло 5.5 kg
Volume 17.589 l
EAN 5710108652661

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Product Group MCD Софтстартер серия MCD
MCD Series 6 (6) Серия 600
Current Rating 0108 (0108) 108 A
Bypass B (B) С вътр. байпас контактор
Фаза T Три фази
Mains Voltage 5 (5) Три фази 200 – 525 V AC
Enclosure S1 (S1) Размер на корпуса 1
Performance X (X) Запазено
IP Rating 20 (20) IP20
Control Voltage CV1 (CV1) 24 V AC/V DC
Typecode Part 1 MCD60108BT5S1X20CV1
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Modelcode01 MCD60108BT5S1X20CV1
Calculated Gross Weight [kg] 6.1
Calculated Net Weight [kg] 5.5
Material Gross Weight 6.3
Material Net Weight 5.5
Plant from Orderline E601
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Препоръчителна фабрика ERR01 Не може да се опр. търговец

Accessories

Replacement

Replacement

Replacement

Services