MCD60034BT7S1X20CV2

136G8761

MCD60034BT7S1X20CV2

VLT® Soft Starter MCD 600
(B) С вътр. байпас контактор
(0034) 34 A, (7) Три фази 380 – 690 V AC
(S1) Размер на корпуса 1, (20) IP20
Control Voltage: 110~120 V AC или 220~240 V AC
Other options according to:
MCD60034BT7S1X20CV2

Код на модела: MCD60034BT7S1X20CV2

Информация за продукта

Бруто тегло 4.8 kg
Нето тегло 4.8 kg
Volume 17.589 l
EAN 5710108652616

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Product Group MCD Софтстартер серия MCD
MCD Series 6 (6) Серия 600
Current Rating 0034 (0034) 34 A
Bypass B (B) С вътр. байпас контактор
Фаза T Три фази
Mains Voltage 7 (7) Три фази 380 – 690 V AC
Enclosure S1 (S1) Размер на корпуса 1
Performance X (X) Запазено
IP Rating 20 (20) IP20
Control Voltage CV2 110~120 V AC или 220~240 V AC
Типов код, част 1 MCD60034BT7S1X20CV2
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Код на модела 01 MCD60034BT7S1X20CV2
Калк. брутно тегло [кг.] 5.4
Калк. нетно тегло [кг.] 4.8
Завод от линия за поръчка B901
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Препоръчителна фабрика ERR01 Не може да се опр. търговец

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality