132L6129
iC2-Micro,Чест. преобр., с възд. охлажд.
IC2-30FA3N04-02A2E20F2-000060933
3~,380-480 V AC
2.2 A,0.75 kW/1 HP,
IP20/Отворен тип
C2,Няма интегриран спирачен модул,
Размер на рамката: MA01a
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
Този компактен преобразувател за общо предназначение е идеалното решение
за широка и разнообразна гама от промишлени и HVAC приложения. Той
работи с ненадмината надеждност дори и при сложни приложения. iC2-Micro
предлага лесна работа за потребителя, функция за кондензация и лесно
пускане в действие – всичко това в мощен компактен пакет.